Accoupl. élast. griffes avec moyeu à serrage radial, acier inox. (23022)

Accoupl. élast. griffes avec moyeu à serrage radial, acier inox. (23022)
· Accouplement élastomère sans jeu serrage par tige filetée

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 4 et 50 mm

· Plage de couple : 4 - 450 Nm

· Compensation des défauts d'alignement (axial, radial, angulaire)

· Enfichable axialement, montage très simple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23022-11-14800350404
23022-11-14800350808
23022-11-14800350810
23022-11-14800350812
23022-11-14800350814
23022-11-14800351010
23022-11-14800351012
23022-11-14800351014
23022-11-14800351212
23022-11-14800351214
23022-11-14800351414
23022-11-14920350404
23022-11-14920350808
23022-11-14920350810
23022-11-14920350812
23022-11-14920350814
23022-11-14920351010
23022-11-14920351012
23022-11-14920351014
23022-11-14920351212
23022-11-14920351214
23022-11-14920351414
23022-11-14980350404
23022-11-14980350808
23022-11-14980350810
23022-11-14980350812
23022-11-14980350814
23022-11-14980351010
23022-11-14980351012
23022-11-14980351014
23022-11-14980351212
23022-11-14980351214
23022-11-14980351414
23022-11-19800661010
23022-11-19800661212
23022-11-19800661214
23022-11-19800661215
23022-11-19800661216
23022-11-19800661414
23022-11-19800661415
23022-11-19800661416
23022-11-19800661515
23022-11-19800661516
23022-11-19800661616
23022-11-19920661010
23022-11-19920661212
23022-11-19920661214
23022-11-19920661215
23022-11-19920661216
23022-11-19920661414
23022-11-19920661415
23022-11-19920661416
23022-11-19920661515
23022-11-19920661516
23022-11-19920661616
23022-11-19980661010
23022-11-19980661212
23022-11-19980661214
23022-11-19980661215
23022-11-19980661216
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple de serrage des vis
(Nm)
L=Longueur L2 R max. rpm D4 D1/D2 min. D1/D2 max. L3 Couple max.
(Nm)
Taille Rigidité du ressort radiale
(N/mm)
Désalignement max. de l'arbre radial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre axial
(mm)
Décalage angulaire max.
(°)
D1 (H7) D2 (H7) C (ISO 4029) Moment d'inertie
(gm²)
L1 Nom. torque
(Nm)
Couleur de composant Résistance à la torsion dynamique
(Nm/R)
Dureté étoile de couplage Résistance à la torsion statique
(Nm/R)
Poids (ERP)
(kg)

160.36 €

1 4 jours 2351332.2130003041658141530.21+1 / -0.51.144M30.016114bleu18080 Shore A60.20.1475

160.36 €

1 4 jours 2351332.2130003041658141530.21+1 / -0.51.188M30.016114bleu18080 Shore A60.20.1475

160.36 €

1 4 jours 2351332.2130003041658141530.21+1 / -0.51.1810M30.016114bleu18080 Shore A60.20.1475

160.36 €

1 4 jours 2351332.2130003041658141530.21+1 / -0.51.1812M30.016114bleu18080 Shore A60.20.1475

160.36 €

1 4 jours 2351332.2130003041658141530.21+1 / -0.51.1814M30.016114bleu18080 Shore A60.20.1475

160.36 €

1 4 jours 2351332.2130003041658141530.21+1 / -0.51.11010M30.016114bleu18080 Shore A60.20.1475

160.36 €

1 4 jours 2351332.2130003041658141530.21+1 / -0.51.11012M30.016114bleu18080 Shore A60.20.1475

160.36 €

1 4 jours 2351332.2130003041658141530.21+1 / -0.51.11014M30.016114bleu18080 Shore A60.20.1475

160.36 €

1 4 jours 2351332.2130003041658141530.21+1 / -0.51.11212M30.016114bleu18080 Shore A60.20.1475

160.36 €

1 4 jours 2351332.2130003041658141530.21+1 / -0.51.11214M30.016114bleu18080 Shore A60.20.1475

160.36 €

1 4 jours 2351332.2130003041658141530.21+1 / -0.51.11414M30.016114bleu18080 Shore A60.20.1475

159.96 €

1 4 jours 2351332.21300030416515143360.15+1 / -0.5144M30.016117.5jaune34492 Shore A114.60.1475

159.96 €

1 4 jours 2351332.21300030416515143360.15+1 / -0.5188M30.016117.5jaune34492 Shore A114.60.1475

159.96 €

1 4 jours 2351332.21300030416515143360.15+1 / -0.51810M30.016117.5jaune34492 Shore A114.60.1475

159.96 €

1 4 jours 2351332.21300030416515143360.15+1 / -0.51812M30.016117.5jaune34492 Shore A114.60.1475

159.96 €

1 4 jours 2351332.21300030416515143360.15+1 / -0.51814M30.016117.5jaune34492 Shore A114.60.1475

159.96 €

1 4 jours 2351332.21300030416515143360.15+1 / -0.511010M30.016117.5jaune34492 Shore A114.60.1475

159.96 €

1 4 jours 2351332.21300030416515143360.15+1 / -0.511012M30.016117.5jaune34492 Shore A114.60.1475

159.96 €

1 4 jours 2351332.21300030416515143360.15+1 / -0.511014M30.016117.5jaune34492 Shore A114.60.1475

159.96 €

1 4 jours 2351332.21300030416515143360.15+1 / -0.511212M30.016117.5jaune34492 Shore A114.60.1475

159.96 €

1 4 jours 2351332.21300030416515143360.15+1 / -0.511214M30.016117.5jaune34492 Shore A114.60.1475

159.96 €

1 4 jours 2351332.21300030416515143360.15+1 / -0.511414M30.016117.5jaune34492 Shore A114.60.1475

159.96 €

1 4 jours 2351332.21300030416525146540.09+1 / -0.50.944M30.0161112.5rouge51398 Shore A171.90.1475

159.96 €

1 4 jours 2351332.21300030416525146540.09+1 / -0.50.988M30.0161112.5rouge51398 Shore A171.90.1475

159.96 €

1 4 jours 2351332.21300030416525146540.09+1 / -0.50.9810M30.0161112.5rouge51398 Shore A171.90.1475

159.96 €

1 4 jours 2351332.21300030416525146540.09+1 / -0.50.9812M30.0161112.5rouge51398 Shore A171.90.1475

159.96 €

1 4 jours 2351332.21300030416525146540.09+1 / -0.50.9814M30.0161112.5rouge51398 Shore A171.90.1475

159.96 €

1 4 jours 2351332.21300030416525146540.09+1 / -0.50.91010M30.0161112.5rouge51398 Shore A171.90.1475

159.96 €

1 4 jours 2351332.21300030416525146540.09+1 / -0.50.91012M30.0161112.5rouge51398 Shore A171.90.1475

159.96 €

1 4 jours 2351332.21300030416525146540.09+1 / -0.50.91014M30.0161112.5rouge51398 Shore A171.90.1475

159.96 €

1 4 jours 2351332.21300030416525146540.09+1 / -0.50.91212M30.0161112.5rouge51398 Shore A171.90.1475

159.96 €

1 4 jours 2351332.21300030416525146540.09+1 / -0.50.91214M30.0161112.5rouge51398 Shore A171.90.1475

159.96 €

1 4 jours 2351332.21300030416525146540.09+1 / -0.50.91414M30.0161112.5rouge51398 Shore A171.90.1475

231.81 €

1 4 jours 15661647100004010221212195820.15+1.2 / -0.51.11010M60.103256bleu106580 Shore A6180.4575

231.81 €

1 4 jours 15661647100004010221212195820.15+1.2 / -0.51.11212M60.103256bleu106580 Shore A6180.4575

231.81 €

1 4 jours 15661647100004010221212195820.15+1.2 / -0.51.11214M60.103256bleu106580 Shore A6180.4575

231.81 €

1 4 jours 15661647100004010221212195820.15+1.2 / -0.51.11215M60.103256bleu106580 Shore A6180.4575

231.81 €

1 4 jours 15661647100004010221212195820.15+1.2 / -0.51.11216M60.103256bleu106580 Shore A6180.4575

231.81 €

1 4 jours 15661647100004010221212195820.15+1.2 / -0.51.11414M60.103256bleu106580 Shore A6180.4575

231.81 €

1 4 jours 15661647100004010221212195820.15+1.2 / -0.51.11415M60.103256bleu106580 Shore A6180.4575

231.81 €

1 4 jours 15661647100004010221212195820.15+1.2 / -0.51.11416M60.103256bleu106580 Shore A6180.4575

231.81 €

1 4 jours 15661647100004010221212195820.15+1.2 / -0.51.11515M60.103256bleu106580 Shore A6180.4575

231.81 €

1 4 jours 15661647100004010221212195820.15+1.2 / -0.51.11516M60.103256bleu106580 Shore A6180.4575

231.81 €

1 4 jours 15661647100004010221212195820.15+1.2 / -0.51.11616M60.103256bleu106580 Shore A6180.4575

228.39 €

1 4 jours 156616471000040102212241911200.1+1.2 / -0.511010M60.1032512jaune181592 Shore A10900.4575

228.39 €

1 4 jours 156616471000040102212241911200.1+1.2 / -0.511212M60.1032512jaune181592 Shore A10900.4575

228.39 €

1 4 jours 156616471000040102212241911200.1+1.2 / -0.511214M60.1032512jaune181592 Shore A10900.4575

228.39 €

1 4 jours 156616471000040102212241911200.1+1.2 / -0.511215M60.1032512jaune181592 Shore A10900.4575

228.39 €

1 4 jours 156616471000040102212241911200.1+1.2 / -0.511216M60.1032512jaune181592 Shore A10900.4575

228.39 €

1 4 jours 156616471000040102212241911200.1+1.2 / -0.511414M60.1032512jaune181592 Shore A10900.4575

228.39 €

1 4 jours 156616471000040102212241911200.1+1.2 / -0.511415M60.1032512jaune181592 Shore A10900.4575

228.39 €

1 4 jours 156616471000040102212241911200.1+1.2 / -0.511416M60.1032512jaune181592 Shore A10900.4575

228.39 €

1 4 jours 156616471000040102212241911200.1+1.2 / -0.511515M60.1032512jaune181592 Shore A10900.4575

228.39 €

1 4 jours 156616471000040102212241911200.1+1.2 / -0.511516M60.1032512jaune181592 Shore A10900.4575

228.39 €

1 4 jours 156616471000040102212241911200.1+1.2 / -0.511616M60.1032512jaune181592 Shore A10900.4575

228.39 €

1 4 jours 156616471000040102212421920100.06+1.2 / -0.50.91010M60.1032521rouge254098 Shore A15120.4575

228.39 €

1 4 jours 156616471000040102212421920100.06+1.2 / -0.50.91212M60.1032521rouge254098 Shore A15120.4575

228.39 €

1 4 jours 156616471000040102212421920100.06+1.2 / -0.50.91214M60.1032521rouge254098 Shore A15120.4575

228.39 €

1 4 jours 156616471000040102212421920100.06+1.2 / -0.50.91215M60.1032521rouge254098 Shore A15120.4575

228.39 €

1 4 jours 156616471000040102212421920100.06+1.2 / -0.50.91216M60.1032521rouge254098 Shore A15120.4575

Loading...

Informations de base

Finition 1 avec moyeu à serrage radial Matière de composant polyuréthane Matière du corps de base acier inoxydable
Désignation Accouplement Élastomère À Griffes RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique