Accouplements à griffes en élastomère forme courte avec moyeux de serrage, aluminium (23022)

Accouplements à griffes en élastomère forme courte avec moyeux de serrage, aluminium (23022)
· Accouplement élastomère sans jeu serrage par tige filetée

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 3 et 57 mm

· Plage de couple : 0,7 - 525 Nm

· Compensation des défauts d'alignement (axial, radial, angulaire)

· Enfichable axialement, montage très simple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23022-15-07800180404
23022-15-07800180405
23022-15-07800180406
23022-15-07800180505
23022-15-07800180506
23022-15-07800180606
23022-15-07920180404
23022-15-07920180405
23022-15-07920180406
23022-15-07920180505
23022-15-07920180506
23022-15-07920180606
23022-15-07980180404
23022-15-07980180405
23022-15-07980180406
23022-15-07980180505
23022-15-07980180506
23022-15-07980180606
23022-15-09800240404
23022-15-09800240606
23022-15-09800240608
23022-15-09800240609
23022-15-09800240808
23022-15-09800240809
23022-15-09800240909
23022-15-09920240404
23022-15-09920240606
23022-15-09920240608
23022-15-09920240609
23022-15-09920240808
23022-15-09920240809
23022-15-09920240909
23022-15-09980240404
23022-15-09980240606
23022-15-09980240608
23022-15-09980240609
23022-15-09980240808
23022-15-09980240809
23022-15-09980240909
23022-15-12800260404
23022-15-12800260606
23022-15-12800260608
23022-15-12800260610
23022-15-12800260808
23022-15-12800260810
23022-15-12800261010
23022-15-12920260404
23022-15-12920260606
23022-15-12920260608
23022-15-12920260610
23022-15-12920260808
23022-15-12920260810
23022-15-12920261010
23022-15-12980260404
23022-15-12980260606
23022-15-12980260608
23022-15-12980260610
23022-15-12980260808
23022-15-12980260810
23022-15-12980261010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple de serrage des vis
(Nm)
L=Longueur L2 R max. rpm D4 D1/D2 min. D1/D2 max. L3 Couple max.
(Nm)
Taille Rigidité du ressort radiale
(N/mm)
Désalignement max. de l'arbre radial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre axial
(mm)
Décalage angulaire max.
(°)
D1 (H7) D2 (H7) C (ISO 4029) Moment d'inertie
(gm²)
L1 Nom. torque
(Nm)
Couleur de composant Résistance à la torsion dynamique
(Nm/R)
Dureté étoile de couplage Résistance à la torsion statique
(Nm/R)
Poids (ERP)
(kg)

35.76 €

1 4 jours 0.4318816.62700014372.51.471140.15+0.6 / -0.31.144M20.0001850.7bleu2680 Shore A8.60.0060

35.76 €

1 4 jours 0.4318816.62700014372.51.471140.15+0.6 / -0.31.145M20.0001850.7bleu2680 Shore A8.60.0060

35.76 €

1 4 jours 0.4318816.62700014372.51.471140.15+0.6 / -0.31.146M20.0001850.7bleu2680 Shore A8.60.0060

35.76 €

1 4 jours 0.4318816.62700014372.51.471140.15+0.6 / -0.31.155M20.0001850.7bleu2680 Shore A8.60.0060

35.76 €

1 4 jours 0.4318816.62700014372.51.471140.15+0.6 / -0.31.156M20.0001850.7bleu2680 Shore A8.60.0060

35.76 €

1 4 jours 0.4318816.62700014372.51.471140.15+0.6 / -0.31.166M20.0001850.7bleu2680 Shore A8.60.0060

32.07 €

1 4 jours 0.4318816.62700014372.52.472190.1+0.6 / -0.3144M20.0001851.2jaune4392 Shore A14.30.0060

32.07 €

1 4 jours 0.4318816.62700014372.52.472190.1+0.6 / -0.3145M20.0001851.2jaune4392 Shore A14.30.0060

32.07 €

1 4 jours 0.4318816.62700014372.52.472190.1+0.6 / -0.3146M20.0001851.2jaune4392 Shore A14.30.0060

32.07 €

1 4 jours 0.4318816.62700014372.52.472190.1+0.6 / -0.3155M20.0001851.2jaune4392 Shore A14.30.0060

32.07 €

1 4 jours 0.4318816.62700014372.52.472190.1+0.6 / -0.3156M20.0001851.2jaune4392 Shore A14.30.0060

32.07 €

1 4 jours 0.4318816.62700014372.52.472190.1+0.6 / -0.3166M20.0001851.2jaune4392 Shore A14.30.0060

32.07 €

1 4 jours 0.4318816.62700014372.5474210.1+0.6 / -0.3144M20.0001852rouge6998 Shore A22.90.0060

32.07 €

1 4 jours 0.4318816.62700014372.5474210.1+0.6 / -0.3145M20.0001852rouge6998 Shore A22.90.0060

32.07 €

1 4 jours 0.4318816.62700014372.5474210.1+0.6 / -0.3146M20.0001852rouge6998 Shore A22.90.0060

32.07 €

1 4 jours 0.4318816.62700014372.5474210.1+0.6 / -0.3155M20.0001852rouge6998 Shore A22.90.0060

32.07 €

1 4 jours 0.4318816.62700014372.5474210.1+0.6 / -0.3156M20.0001852rouge6998 Shore A22.90.0060

32.07 €

1 4 jours 0.4318816.62700014372.5474210.1+0.6 / -0.3166M20.0001852rouge6998 Shore A22.90.0060

34.87 €

1 4 jours 0.85241021.319000204113.53.691250.2+0.8 / -0.41.144M2.50.0008571.8bleu5280 Shore A17.20.0150

34.87 €

1 4 jours 0.85241021.319000204113.53.691250.2+0.8 / -0.41.166M2.50.0008571.8bleu5280 Shore A17.20.0150

34.87 €

1 4 jours 0.85241021.319000204113.53.691250.2+0.8 / -0.41.168M2.50.0008571.8bleu5280 Shore A17.20.0150

34.87 €

1 4 jours 0.85241021.319000204113.53.691250.2+0.8 / -0.41.169M2.50.0008571.8bleu5280 Shore A17.20.0150

34.87 €

1 4 jours 0.85241021.319000204113.53.691250.2+0.8 / -0.41.188M2.50.0008571.8bleu5280 Shore A17.20.0150

34.87 €

1 4 jours 0.85241021.319000204113.53.691250.2+0.8 / -0.41.189M2.50.0008571.8bleu5280 Shore A17.20.0150

34.87 €

1 4 jours 0.85241021.319000204113.53.691250.2+0.8 / -0.41.199M2.50.0008571.8bleu5280 Shore A17.20.0150

34.79 €

1 4 jours 0.85241021.319000204113.5692920.15+0.8 / -0.4144M2.50.0008573jaune9592 Shore A31.50.0150

34.79 €

1 4 jours 0.85241021.319000204113.5692920.15+0.8 / -0.4166M2.50.0008573jaune9592 Shore A31.50.0150

34.79 €

1 4 jours 0.85241021.319000204113.5692920.15+0.8 / -0.4168M2.50.0008573jaune9592 Shore A31.50.0150

34.79 €

1 4 jours 0.85241021.319000204113.5692920.15+0.8 / -0.4169M2.50.0008573jaune9592 Shore A31.50.0150

34.79 €

1 4 jours 0.85241021.319000204113.5692920.15+0.8 / -0.4188M2.50.0008573jaune9592 Shore A31.50.0150

34.79 €

1 4 jours 0.85241021.319000204113.5692920.15+0.8 / -0.4189M2.50.0008573jaune9592 Shore A31.50.0150

34.79 €

1 4 jours 0.85241021.319000204113.5692920.15+0.8 / -0.4199M2.50.0008573jaune9592 Shore A31.50.0150

34.79 €

1 4 jours 0.85241021.319000204113.51095180.1+0.8 / -0.40.944M2.50.0008575rouge15598 Shore A51.60.0150

34.79 €

1 4 jours 0.85241021.319000204113.51095180.1+0.8 / -0.40.966M2.50.0008575rouge15598 Shore A51.60.0150

34.79 €

1 4 jours 0.85241021.319000204113.51095180.1+0.8 / -0.40.968M2.50.0008575rouge15598 Shore A51.60.0150

34.79 €

1 4 jours 0.85241021.319000204113.51095180.1+0.8 / -0.40.969M2.50.0008575rouge15598 Shore A51.60.0150

34.79 €

1 4 jours 0.85241021.319000204113.51095180.1+0.8 / -0.40.988M2.50.0008575rouge15598 Shore A51.60.0150

34.79 €

1 4 jours 0.85241021.319000204113.51095180.1+0.8 / -0.40.989M2.50.0008575rouge15598 Shore A51.60.0150

34.79 €

1 4 jours 0.85241021.319000204113.51095180.1+0.8 / -0.40.999M2.50.0008575rouge15598 Shore A51.60.0150

40.46 €

1 4 jours 2261227.216000254123.56122740.2+0.9 / -0.41.144M30.002273bleu25280 Shore A84.30.0230

40.46 €

1 4 jours 2261227.216000254123.56122740.2+0.9 / -0.41.166M30.002273bleu25280 Shore A84.30.0230

40.46 €

1 4 jours 2261227.216000254123.56122740.2+0.9 / -0.41.168M30.002273bleu25280 Shore A84.30.0230

40.46 €

1 4 jours 2261227.216000254123.56122740.2+0.9 / -0.41.1610M30.002273bleu25280 Shore A84.30.0230

40.46 €

1 4 jours 2261227.216000254123.56122740.2+0.9 / -0.41.188M30.002273bleu25280 Shore A84.30.0230

40.46 €

1 4 jours 2261227.216000254123.56122740.2+0.9 / -0.41.1810M30.002273bleu25280 Shore A84.30.0230

40.46 €

1 4 jours 2261227.216000254123.56122740.2+0.9 / -0.41.11010M30.002273bleu25280 Shore A84.30.0230

35.51 €

1 4 jours 2261227.216000254123.510124700.14+0.9 / -0.4144M30.002275jaune48292 Shore A160.40.0230

35.51 €

1 4 jours 2261227.216000254123.510124700.14+0.9 / -0.4166M30.002275jaune48292 Shore A160.40.0230

35.51 €

1 4 jours 2261227.216000254123.510124700.14+0.9 / -0.4168M30.002275jaune48292 Shore A160.40.0230

35.51 €

1 4 jours 2261227.216000254123.510124700.14+0.9 / -0.41610M30.002275jaune48292 Shore A160.40.0230

35.51 €

1 4 jours 2261227.216000254123.510124700.14+0.9 / -0.4188M30.002275jaune48292 Shore A160.40.0230

35.51 €

1 4 jours 2261227.216000254123.510124700.14+0.9 / -0.41810M30.002275jaune48292 Shore A160.40.0230

35.51 €

1 4 jours 2261227.216000254123.510124700.14+0.9 / -0.411010M30.002275jaune48292 Shore A160.40.0230

35.51 €

1 4 jours 2261227.216000254123.518128460.08+0.9 / -0.40.944M30.002279rouge71898 Shore A240.70.0230

35.51 €

1 4 jours 2261227.216000254123.518128460.08+0.9 / -0.40.966M30.002279rouge71898 Shore A240.70.0230

35.51 €

1 4 jours 2261227.216000254123.518128460.08+0.9 / -0.40.968M30.002279rouge71898 Shore A240.70.0230

35.51 €

1 4 jours 2261227.216000254123.518128460.08+0.9 / -0.40.9610M30.002279rouge71898 Shore A240.70.0230

35.51 €

1 4 jours 2261227.216000254123.518128460.08+0.9 / -0.40.988M30.002279rouge71898 Shore A240.70.0230

35.51 €

1 4 jours 2261227.216000254123.518128460.08+0.9 / -0.40.9810M30.002279rouge71898 Shore A240.70.0230

35.51 €

1 4 jours 2261227.216000254123.518128460.08+0.9 / -0.40.91010M30.002279rouge71898 Shore A240.70.0230

Loading...

Informations de base

Finition 1 avec moyeu à serrage radial Matière de composant polyuréthane Matière du corps de base aluminium
Désignation Accouplement Élastomère À Griffes RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique