Accouplements à griffes en élastomère avec moyeux de serrage amovibles, aluminium (23022-25)

Accouplements à griffes en élastomère avec moyeux de serrage amovibles, aluminium (23022-25)
· Accouplement élastomère sans jeu serrage par tige filetée

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 4 et 57 mm

· Plage de couple : 4 - 525 Nm

· Compensation des défauts d'alignement (axial, radial, angulaire)

· Enfichable axialement, montage très simple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23022-25-14800320404
23022-25-14800320808
23022-25-14800320810
23022-25-14800320812
23022-25-14800320814
23022-25-14800321010
23022-25-14800321012
23022-25-14800321014
23022-25-14800321212
23022-25-14800321214
23022-25-14800321414
23022-25-14920320404
23022-25-14920320808
23022-25-14920320810
23022-25-14920320812
23022-25-14920320814
23022-25-14920321010
23022-25-14920321012
23022-25-14920321014
23022-25-14920321212
23022-25-14920321214
23022-25-14920321414
23022-25-14980320404
23022-25-14980320808
23022-25-14980320810
23022-25-14980320812
23022-25-14980320814
23022-25-14980321010
23022-25-14980321012
23022-25-14980321014
23022-25-14980321212
23022-25-14980321214
23022-25-14980321414
23022-25-19800500808
23022-25-19800501212
23022-25-19800501214
23022-25-19800501215
23022-25-19800501216
23022-25-19800501414
23022-25-19800501415
23022-25-19800501416
23022-25-19800501515
23022-25-19800501516
23022-25-19800501616
23022-25-19920500808
23022-25-19920501212
23022-25-19920501214
23022-25-19920501215
23022-25-19920501216
23022-25-19920501414
23022-25-19920501415
23022-25-19920501416
23022-25-19920501515
23022-25-19920501516
23022-25-19920501616
23022-25-19980500808
23022-25-19980501212
23022-25-19980501214
23022-25-19980501215
23022-25-19980501216
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple de serrage des vis
(Nm)
L=Longueur L2 R max. rpm A D4 D1/D2 min. D1/D2 max. L3 Couple max.
(Nm)
Taille Rigidité du ressort radiale
(N/mm)
Désalignement max. de l'arbre radial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre axial
(mm)
Décalage angulaire max.
(°)
D1 (H7) D2 (H7) C (ISO 4029) Moment d'inertie
(gm²)
L1 Nom. torque
(Nm)
Couleur de composant Résistance à la torsion dynamique
(Nm/R)
Dureté étoile de couplage Résistance à la torsion statique
(Nm/R)
L4 K Poids (ERP)
(kg)

81.09 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.58141530.21+1 / -0.51.144M40.0069.54bleu18080 Shore A60.216.47.80.0470

81.09 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.58141530.21+1 / -0.51.188M40.0069.54bleu18080 Shore A60.216.47.80.0470

81.09 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.58141530.21+1 / -0.51.1810M40.0069.54bleu18080 Shore A60.216.47.80.0470

81.09 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.58141530.21+1 / -0.51.1812M40.0069.54bleu18080 Shore A60.216.47.80.0470

81.09 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.58141530.21+1 / -0.51.1814M40.0069.54bleu18080 Shore A60.216.47.80.0470

81.09 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.58141530.21+1 / -0.51.11010M40.0069.54bleu18080 Shore A60.216.47.80.0470

81.09 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.58141530.21+1 / -0.51.11012M40.0069.54bleu18080 Shore A60.216.47.80.0470

81.09 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.58141530.21+1 / -0.51.11014M40.0069.54bleu18080 Shore A60.216.47.80.0470

81.09 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.58141530.21+1 / -0.51.11212M40.0069.54bleu18080 Shore A60.216.47.80.0470

81.09 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.58141530.21+1 / -0.51.11214M40.0069.54bleu18080 Shore A60.216.47.80.0470

81.09 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.58141530.21+1 / -0.51.11414M40.0069.54bleu18080 Shore A60.216.47.80.0470

80.70 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.515143360.15+1 / -0.5144M40.0069.57.5jaune34492 Shore A114.616.47.80.0470

80.70 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.515143360.15+1 / -0.5188M40.0069.57.5jaune34492 Shore A114.616.47.80.0470

80.70 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.515143360.15+1 / -0.51810M40.0069.57.5jaune34492 Shore A114.616.47.80.0470

80.70 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.515143360.15+1 / -0.51812M40.0069.57.5jaune34492 Shore A114.616.47.80.0470

80.70 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.515143360.15+1 / -0.51814M40.0069.57.5jaune34492 Shore A114.616.47.80.0470

80.70 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.515143360.15+1 / -0.511010M40.0069.57.5jaune34492 Shore A114.616.47.80.0470

80.70 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.515143360.15+1 / -0.511012M40.0069.57.5jaune34492 Shore A114.616.47.80.0470

80.70 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.515143360.15+1 / -0.511014M40.0069.57.5jaune34492 Shore A114.616.47.80.0470

80.70 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.515143360.15+1 / -0.511212M40.0069.57.5jaune34492 Shore A114.616.47.80.0470

80.70 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.515143360.15+1 / -0.511214M40.0069.57.5jaune34492 Shore A114.616.47.80.0470

80.70 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.515143360.15+1 / -0.511414M40.0069.57.5jaune34492 Shore A114.616.47.80.0470

80.70 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.525146540.09+1 / -0.50.944M40.0069.512.5rouge51398 Shore A171.916.47.80.0470

80.70 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.525146540.09+1 / -0.50.988M40.0069.512.5rouge51398 Shore A171.916.47.80.0470

80.70 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.525146540.09+1 / -0.50.9810M40.0069.512.5rouge51398 Shore A171.916.47.80.0470

80.70 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.525146540.09+1 / -0.50.9812M40.0069.512.5rouge51398 Shore A171.916.47.80.0470

80.70 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.525146540.09+1 / -0.50.9814M40.0069.512.5rouge51398 Shore A171.916.47.80.0470

80.70 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.525146540.09+1 / -0.50.91010M40.0069.512.5rouge51398 Shore A171.916.47.80.0470

80.70 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.525146540.09+1 / -0.50.91012M40.0069.512.5rouge51398 Shore A171.916.47.80.0470

80.70 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.525146540.09+1 / -0.50.91014M40.0069.512.5rouge51398 Shore A171.916.47.80.0470

80.70 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.525146540.09+1 / -0.50.91212M40.0069.512.5rouge51398 Shore A171.916.47.80.0470

80.70 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.525146540.09+1 / -0.50.91214M40.0069.512.5rouge51398 Shore A171.916.47.80.0470

80.70 €

1 4 jours 4.53213351300010.5304164.525146540.09+1 / -0.50.91414M40.0069.512.5rouge51398 Shore A171.916.47.80.0470

93.90 €

1 4 jours 155016461000014.540821812195820.15+1.2 / -0.51.188M60.019176bleu106580 Shore A6182114.50.0790

93.90 €

1 4 jours 155016461000014.540821812195820.15+1.2 / -0.51.11212M60.019176bleu106580 Shore A6182114.50.0790

93.90 €

1 4 jours 155016461000014.540821812195820.15+1.2 / -0.51.11214M60.019176bleu106580 Shore A6182114.50.0790

93.90 €

1 4 jours 155016461000014.540821812195820.15+1.2 / -0.51.11215M60.019176bleu106580 Shore A6182114.50.0790

93.90 €

1 4 jours 155016461000014.540821812195820.15+1.2 / -0.51.11216M60.019176bleu106580 Shore A6182114.50.0790

93.90 €

1 4 jours 155016461000014.540821812195820.15+1.2 / -0.51.11414M60.019176bleu106580 Shore A6182114.50.0790

93.90 €

1 4 jours 155016461000014.540821812195820.15+1.2 / -0.51.11415M60.019176bleu106580 Shore A6182114.50.0790

93.90 €

1 4 jours 155016461000014.540821812195820.15+1.2 / -0.51.11416M60.019176bleu106580 Shore A6182114.50.0790

93.90 €

1 4 jours 155016461000014.540821812195820.15+1.2 / -0.51.11515M60.019176bleu106580 Shore A6182114.50.0790

93.90 €

1 4 jours 155016461000014.540821812195820.15+1.2 / -0.51.11516M60.019176bleu106580 Shore A6182114.50.0790

93.90 €

1 4 jours 155016461000014.540821812195820.15+1.2 / -0.51.11616M60.019176bleu106580 Shore A6182114.50.0790

90.64 €

1 4 jours 155016461000014.5408218241911200.1+1.2 / -0.5188M60.0191712jaune181592 Shore A10902114.50.0790

90.64 €

1 4 jours 155016461000014.5408218241911200.1+1.2 / -0.511212M60.0191712jaune181592 Shore A10902114.50.0790

90.64 €

1 4 jours 155016461000014.5408218241911200.1+1.2 / -0.511214M60.0191712jaune181592 Shore A10902114.50.0790

90.64 €

1 4 jours 155016461000014.5408218241911200.1+1.2 / -0.511215M60.0191712jaune181592 Shore A10902114.50.0790

90.64 €

1 4 jours 155016461000014.5408218241911200.1+1.2 / -0.511216M60.0191712jaune181592 Shore A10902114.50.0790

90.64 €

1 4 jours 155016461000014.5408218241911200.1+1.2 / -0.511414M60.0191712jaune181592 Shore A10902114.50.0790

90.64 €

1 4 jours 155016461000014.5408218241911200.1+1.2 / -0.511415M60.0191712jaune181592 Shore A10902114.50.0790

90.64 €

1 4 jours 155016461000014.5408218241911200.1+1.2 / -0.511416M60.0191712jaune181592 Shore A10902114.50.0790

90.64 €

1 4 jours 155016461000014.5408218241911200.1+1.2 / -0.511515M60.0191712jaune181592 Shore A10902114.50.0790

90.64 €

1 4 jours 155016461000014.5408218241911200.1+1.2 / -0.511516M60.0191712jaune181592 Shore A10902114.50.0790

90.64 €

1 4 jours 155016461000014.5408218241911200.1+1.2 / -0.511616M60.0191712jaune181592 Shore A10902114.50.0790

90.64 €

1 4 jours 155016461000014.5408218421920100.06+1.2 / -0.50.988M60.0191721rouge254098 Shore A15122114.50.0790

90.64 €

1 4 jours 155016461000014.5408218421920100.06+1.2 / -0.50.91212M60.0191721rouge254098 Shore A15122114.50.0790

90.64 €

1 4 jours 155016461000014.5408218421920100.06+1.2 / -0.50.91214M60.0191721rouge254098 Shore A15122114.50.0790

90.64 €

1 4 jours 155016461000014.5408218421920100.06+1.2 / -0.50.91215M60.0191721rouge254098 Shore A15122114.50.0790

90.64 €

1 4 jours 155016461000014.5408218421920100.06+1.2 / -0.50.91216M60.0191721rouge254098 Shore A15122114.50.0790

Loading...

Informations de base

Finition 1 avec moyeu à serrage radial Matière de composant polyuréthane Matière du corps de base aluminium
Désignation Accouplement Élastomère À Griffes RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique