Accouplement élastomère à griffes serrage par vis HC, aluminium (23023-10)

Accouplement élastomère à griffes serrage par vis HC, aluminium (23023-10)
· Accouplement élastomère sans jeu serrage par tige filetée

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 2 et 60 mm

· Plage de couple : 0,5 - 525 Nm

· Compensation des défauts d'alignement (axial, radial, angulaire)

· Enfichable axialement, montage très simple

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23023-10-05920150303
23023-10-05920150304
23023-10-05920150305
23023-10-05920150404
23023-10-05920150405
23023-10-05920150505
23023-10-07800220404
23023-10-07800220405
23023-10-07800220406
23023-10-07800220505
23023-10-07800220506
23023-10-07800220606
23023-10-07920220404
23023-10-07920220405
23023-10-07920220406
23023-10-07920220505
23023-10-07920220506
23023-10-07920220606
23023-10-07980220404
23023-10-07980220405
23023-10-07980220406
23023-10-07980220505
23023-10-07980220506
23023-10-07980220606
23023-10-09800300606
23023-10-09800300608
23023-10-09800300609
23023-10-09800300808
23023-10-09800300809
23023-10-09800300909
23023-10-09920300606
23023-10-09920300608
23023-10-09920300609
23023-10-09920300808
23023-10-09920300809
23023-10-09920300909
23023-10-09980300606
23023-10-09980300608
23023-10-09980300609
23023-10-09980300808
23023-10-09980300809
23023-10-09980300909
23023-10-12800340606
23023-10-12800340608
23023-10-12800340610
23023-10-12800340808
23023-10-12800340810
23023-10-12800341010
23023-10-12920340606
23023-10-12920340608
23023-10-12920340610
23023-10-12920340808
23023-10-12920340810
23023-10-12920341010
23023-10-12980340606
23023-10-12980340608
23023-10-12980340610
23023-10-12980340808
23023-10-12980340810
23023-10-12980341010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple de serrage des vis
(Nm)
L=Longueur L2 max. rpm D4 D1/D2 min. D1/D2 max. L3 Couple max.
(Nm)
Taille Rigidité du ressort radiale
(N/mm)
Désalignement max. de l'arbre radial
(mm)
Désalignement max. de l'arbre axial
(mm)
Décalage angulaire max.
(°)
D1 (H7) D2 (H7) C (ISO 4029) Moment d'inertie
(gm²)
L1 Nom. torque
(Nm)
Couleur de composant Résistance à la torsion dynamique
(Nm/R)
Dureté étoile de couplage Résistance à la torsion statique
(Nm/R)
Poids (ERP)
(kg)

30.71 €

1 4 jours 0.51554750010262.50.651540.06+0.4 / -0.21331xM30.000021650.5jaune1692 Shore A5.160.0026

30.71 €

1 4 jours 0.51554750010262.50.651540.06+0.4 / -0.21341xM30.000021650.5jaune1692 Shore A5.160.0026

30.71 €

1 4 jours 0.51554750010262.50.651540.06+0.4 / -0.21351xM30.000021650.5jaune1692 Shore A5.160.0026

30.71 €

1 4 jours 0.51554750010262.50.651540.06+0.4 / -0.21441xM30.000021650.5jaune1692 Shore A5.160.0026

30.71 €

1 4 jours 0.51554750010262.50.651540.06+0.4 / -0.21451xM30.000021650.5jaune1692 Shore A5.160.0026

30.71 €

1 4 jours 0.51554750010262.50.651540.06+0.4 / -0.21551xM30.000021650.5jaune1692 Shore A5.160.0026

27.10 €

1 4 jours 1.32283400014473.51.471140.15+0.6 / -0.31.1442xM30.0001870.7bleu2680 Shore A8.60.0065

27.10 €

1 4 jours 1.32283400014473.51.471140.15+0.6 / -0.31.1452xM30.0001870.7bleu2680 Shore A8.60.0065

27.10 €

1 4 jours 1.32283400014473.51.471140.15+0.6 / -0.31.1462xM30.0001870.7bleu2680 Shore A8.60.0065

27.10 €

1 4 jours 1.32283400014473.51.471140.15+0.6 / -0.31.1552xM30.0001870.7bleu2680 Shore A8.60.0065

27.10 €

1 4 jours 1.32283400014473.51.471140.15+0.6 / -0.31.1562xM30.0001870.7bleu2680 Shore A8.60.0065

27.10 €

1 4 jours 1.32283400014473.51.471140.15+0.6 / -0.31.1662xM30.0001870.7bleu2680 Shore A8.60.0065

23.05 €

1 4 jours 1.32283400014473.52.472190.1+0.6 / -0.31442xM30.0001871.2jaune4392 Shore A14.30.0065

23.05 €

1 4 jours 1.32283400014473.52.472190.1+0.6 / -0.31452xM30.0001871.2jaune4392 Shore A14.30.0065

23.05 €

1 4 jours 1.32283400014473.52.472190.1+0.6 / -0.31462xM30.0001871.2jaune4392 Shore A14.30.0065

23.05 €

1 4 jours 1.32283400014473.52.472190.1+0.6 / -0.31552xM30.0001871.2jaune4392 Shore A14.30.0065

23.05 €

1 4 jours 1.32283400014473.52.472190.1+0.6 / -0.31562xM30.0001871.2jaune4392 Shore A14.30.0065

23.05 €

1 4 jours 1.32283400014473.52.472190.1+0.6 / -0.31662xM30.0001871.2jaune4392 Shore A14.30.0065

23.05 €

1 4 jours 1.32283400014473.5474210.1+0.6 / -0.31442xM30.0001872rouge6998 Shore A22.90.0065

23.05 €

1 4 jours 1.32283400014473.5474210.1+0.6 / -0.31452xM30.0001872rouge6998 Shore A22.90.0065

23.05 €

1 4 jours 1.32283400014473.5474210.1+0.6 / -0.31462xM30.0001872rouge6998 Shore A22.90.0065

23.05 €

1 4 jours 1.32283400014473.5474210.1+0.6 / -0.31552xM30.0001872rouge6998 Shore A22.90.0065

23.05 €

1 4 jours 1.32283400014473.5474210.1+0.6 / -0.31562xM30.0001872rouge6998 Shore A22.90.0065

23.05 €

1 4 jours 1.32283400014473.5474210.1+0.6 / -0.31662xM30.0001872rouge6998 Shore A22.90.0065

25.74 €

1 4 jours 1.3301024000206953.691250.2+0.8 / -0.41.1662xM30.00105101.8bleu5280 Shore A17.20.0220

25.74 €

1 4 jours 1.3301024000206953.691250.2+0.8 / -0.41.1682xM30.00105101.8bleu5280 Shore A17.20.0220

25.74 €

1 4 jours 1.3301024000206953.691250.2+0.8 / -0.41.1692xM30.00105101.8bleu5280 Shore A17.20.0220

25.74 €

1 4 jours 1.3301024000206953.691250.2+0.8 / -0.41.1882xM30.00105101.8bleu5280 Shore A17.20.0220

25.74 €

1 4 jours 1.3301024000206953.691250.2+0.8 / -0.41.1892xM30.00105101.8bleu5280 Shore A17.20.0220

25.74 €

1 4 jours 1.3301024000208953.691250.2+0.8 / -0.41.1992xM30.00105101.8bleu5280 Shore A17.20.0220

25.64 €

1 4 jours 1.330102400020695692920.15+0.8 / -0.41662xM30.00105103jaune9592 Shore A31.50.0220

25.64 €

1 4 jours 1.330102400020695692920.15+0.8 / -0.41682xM30.00105103jaune9592 Shore A31.50.0220

25.64 €

1 4 jours 1.330102400020695692920.15+0.8 / -0.41692xM30.00105103jaune9592 Shore A31.50.0220

25.64 €

1 4 jours 1.330102400020695692920.15+0.8 / -0.41882xM30.00105103jaune9592 Shore A31.50.0220

25.64 €

1 4 jours 1.330102400020695692920.15+0.8 / -0.41892xM30.00105103jaune9592 Shore A31.50.0220

25.64 €

1 4 jours 1.330102400020895692920.15+0.8 / -0.41992xM30.00105103jaune9592 Shore A31.50.0220

25.64 €

1 4 jours 1.3301024000206951095180.1+0.8 / -0.40.9662xM30.00105105rouge15598 Shore A51.60.0220

25.64 €

1 4 jours 1.3301024000206951095180.1+0.8 / -0.40.9682xM30.00105105rouge15598 Shore A51.60.0220

25.64 €

1 4 jours 1.3301024000206951095180.1+0.8 / -0.40.9692xM30.00105105rouge15598 Shore A51.60.0220

25.64 €

1 4 jours 1.3301024000206951095180.1+0.8 / -0.40.9882xM30.00105105rouge15598 Shore A51.60.0220

25.64 €

1 4 jours 1.3301024000206951095180.1+0.8 / -0.40.9892xM30.00105105rouge15598 Shore A51.60.0220

25.64 €

1 4 jours 1.3301024000208951095180.1+0.8 / -0.40.9992xM30.00105105rouge15598 Shore A51.60.0220

32.39 €

1 4 jours 33412195002561256122740.2+0.9 / -0.41.1661xM40.00309113bleu25280 Shore A84.30.0330

32.39 €

1 4 jours 33412195002561256122740.2+0.9 / -0.41.1681xM40.00309113bleu25280 Shore A84.30.0330

32.39 €

1 4 jours 33412195002561256122740.2+0.9 / -0.41.16101xM40.00309113bleu25280 Shore A84.30.0330

32.39 €

1 4 jours 33412195002561256122740.2+0.9 / -0.41.1881xM40.00309113bleu25280 Shore A84.30.0330

32.39 €

1 4 jours 33412195002561256122740.2+0.9 / -0.41.18101xM40.00309113bleu25280 Shore A84.30.0330

32.39 €

1 4 jours 33412195002561256122740.2+0.9 / -0.41.110101xM40.00309113bleu25280 Shore A84.30.0330

26.94 €

1 4 jours 334121950025612510124700.14+0.9 / -0.41661xM40.00309115jaune48292 Shore A160.40.0330

26.94 €

1 4 jours 334121950025612510124700.14+0.9 / -0.41681xM40.00309115jaune48292 Shore A160.40.0330

26.94 €

1 4 jours 334121950025612510124700.14+0.9 / -0.416101xM40.00309115jaune48292 Shore A160.40.0330

26.94 €

1 4 jours 334121950025612510124700.14+0.9 / -0.41881xM40.00309115jaune48292 Shore A160.40.0330

26.94 €

1 4 jours 334121950025612510124700.14+0.9 / -0.418101xM40.00309115jaune48292 Shore A160.40.0330

26.94 €

1 4 jours 334121950025612510124700.14+0.9 / -0.4110101xM40.00309115jaune48292 Shore A160.40.0330

26.94 €

1 4 jours 334121950025612518128460.08+0.9 / -0.40.9661xM40.00309119rouge71898 Shore A240.70.0330

26.94 €

1 4 jours 334121950025612518128460.08+0.9 / -0.40.9681xM40.00309119rouge71898 Shore A240.70.0330

26.94 €

1 4 jours 334121950025612518128460.08+0.9 / -0.40.96101xM40.00309119rouge71898 Shore A240.70.0330

26.94 €

1 4 jours 334121950025612518128460.08+0.9 / -0.40.9881xM40.00309119rouge71898 Shore A240.70.0330

26.94 €

1 4 jours 334121950025612518128460.08+0.9 / -0.40.98101xM40.00309119rouge71898 Shore A240.70.0330

26.94 €

1 4 jours 334121950025612518128460.08+0.9 / -0.40.910101xM40.00309119rouge71898 Shore A240.70.0330

Loading...

Informations de base

Finition 1 serrage par vis hc Matière de composant polyuréthane Matière du corps de base aluminium
Désignation Accouplement Élastomère À Griffes RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique