Accouplement rigide à fente, acier ou acier inox. (23050)

Accouplement rigide à fente, acier ou acier inox. (23050)
· Transmettent des couples élevés avec une bonne résistance à la torsion et sans jeu

· Sans usure ni entretien

· Version : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23050-1080
23050-1100
23050-1120
23050-1140
23050-1150
23050-1160
23050-1190
23050-1200
23050-1250
23050-1300
23050-1350
23050-1400
23050-1500
23050-2080
23050-2100
23050-2120
23050-2140
23050-2150
23050-2160
23050-2190
23050-2200
23050-2250
23050-2300
23050-2350
23050-2400
23050-2500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple de serrage des vis
(Nm)
L=Longueur R Matière du corps de base D4=Damètre extérieur Couple nominal
(Nm)
D1=Alésage de fixation C (DIN 912-12.9) C (DIN 912 A2-70) Poids (ERP)
(kg)

32.29 €

1 4 jours 2.13526.8acier24508M3x8-0.0973

34.91 €

1 4 jours 4.64532.7acier297010M4x12-0.1886

34.91 €

1 4 jours 4.64532.7acier297012M4x12-0.1807

43.37 €

1 4 jours 9.55039.4acier3419014M5x16-0.2746

43.37 €

1 4 jours 9.55039.4acier3419015M5x16-0.2639

43.37 €

1 4 jours 9.55039.4acier3419016M5x16-0.2554

47.78 €

1 4 jours 166548.2acier4230019M6x18-0.5097

47.78 €

1 4 jours 166548.2acier4235020M6x18-0.5058

57.70 €

1 4 jours 167550.8acier4539025M6x18-0.5955

69.10 €

1 4 jours 168358.6acier5447530M6x18-0.9154

94.61 €

1 4 jours 399574.1acier67110035M8x25-1.7920

144.50 €

1 4 jours 3910883.4acier77132540M8x25-2.7100

175.30 €

1 4 jours 7712493.2acier85225050M10x25-3.3400

41.46 €

1 4 jours 1.13526.8acier inoxydable24168-M3x80.0986

47.04 €

1 4 jours 2.54532.7acier inoxydable297010-M4x120.1900

47.04 €

1 4 jours 2.54532.7acier inoxydable297012-M4x120.1779

57.70 €

1 4 jours 5.45039.4acier inoxydable3416014-M5x160.2777

57.70 €

1 4 jours 5.45039.4acier inoxydable3416015-M5x160.2662

57.70 €

1 4 jours 5.45039.4acier inoxydable3416016-M5x160.2575

72.75 €

1 4 jours 9.66548.2acier inoxydable4226019-M6x180.5235

72.75 €

1 4 jours 9.66548.2acier inoxydable4230020-M6x180.5049

86.36 €

1 4 jours 9.67550.8acier inoxydable4532525-M6x180.6023

106.56 €

1 4 jours 9.68358.6acier inoxydable5440030-M6x180.9700

160.65 €

1 4 jours 239574.1acier inoxydable6733035-M8x251.8000

280.57 €

1 4 jours 2310883.4acier inoxydable7740040-M8x252.7090

350.26 €

1 4 jours 4612493.2acier inoxydable8568850-M10x253.3400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 à fente Désignation Accouplement Rigide RoHS oui

Assistance technique