Accouplement rigide en deux parties, acier ou acier inox. (23052)

Accouplement rigide en deux parties, acier ou acier inox. (23052)
· Transmettent des couples élevés avec une bonne résistance à la torsion et sans jeu

· Sans usure ni entretien

· Version : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23052-1080
23052-1100
23052-1120
23052-1140
23052-1150
23052-1160
23052-1190
23052-1200
23052-1250
23052-1300
23052-1350
23052-1400
23052-1500
23052-2080
23052-2100
23052-2120
23052-2140
23052-2150
23052-2160
23052-2190
23052-2200
23052-2250
23052-2300
23052-2350
23052-2400
23052-2500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple de serrage des vis
(Nm)
L=Longueur R Matière du corps de base D4=Damètre extérieur Couple nominal
(Nm)
D1=Alésage de fixation C (DIN 912-12.9) C (DIN 912 A2-70) Poids (ERP)
(kg)

53.79 €

1 4 jours 2.13526.8acier24508M3x8-0.0933

58.48 €

1 4 jours 4.64532.7acier297010M4x12-0.1790

58.48 €

1 4 jours 4.64532.7acier297012M4x12-0.1696

66.14 €

1 4 jours 9.55039.4acier3419014M5x16-0.2652

66.14 €

1 4 jours 9.55039.4acier3419015M5x16-0.2525

66.14 €

1 4 jours 9.55039.4acier3419016M5x16-0.2499

78.01 €

1 4 jours 166548.2acier4230019M6x18-0.4978

78.01 €

1 4 jours 166548.2acier4235020M6x18-0.4711

85.99 €

1 4 jours 167550.8acier4539025M6x18-0.5801

118.02 €

1 4 jours 168358.6acier5447530M6x18-0.8880

153.00 €

1 4 jours 399574.1acier67110035M8x25-1.7500

201.19 €

1 4 jours 3910883.4acier77132540M8x25-2.6500

235.41 €

1 4 jours 7712493.2acier85225050M10x25-3.3120

75.10 €

1 4 jours 1.13526.8acier inoxydable24168-M3x80.0936

85.30 €

1 4 jours 2.54532.7acier inoxydable297010-M4x120.1775

85.30 €

1 4 jours 2.54532.7acier inoxydable297012-M4x120.1687

108.63 €

1 4 jours 5.45039.4acier inoxydable3416014-M5x160.2596

108.63 €

1 4 jours 5.45039.4acier inoxydable3416015-M5x160.2511

108.63 €

1 4 jours 5.45039.4acier inoxydable3416016-M5x160.2436

150.06 €

1 4 jours 9.66548.2acier inoxydable4226019-M6x180.4965

150.06 €

1 4 jours 9.66548.2acier inoxydable4230020-M6x180.4831

160.15 €

1 4 jours 9.67550.8acier inoxydable4532525-M6x180.5855

235.03 €

1 4 jours 9.68358.6acier inoxydable5440030-M6x180.8779

284.64 €

1 4 jours 239574.1acier inoxydable6743835-M8x251.7600

371.30 €

1 4 jours 2310883.4acier inoxydable7744540-M8x252.6700

487.26 €

1 4 jours 4612493.2acier inoxydable8568850-M10x253.3200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 en deux parties Désignation Accouplement Rigide RoHS oui

Assistance technique