Inscription
Configurer
  • Débit de consommation d'air(l/min)
  • Diamètre de buse
  • Capacité d'aspiration (max.)(l/min)
  • Capacité d'aspiration (max.)(m³/h)
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 7 jours ouvrables

Ejecteurs compacts SCPSb

Ejecteurs compacts SCPSb

Référence pièce:

encore indéterminée. 4 références possibles.
Quantité :

Informations sur le produit

SCPSb
Réf. articleCode de désignationB
mm
B1
mm
d
mm
d1
mm
d2
mm
d3
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
X1
mm
X2
mm
Y1
mm
Y2
mm
10.02.02.04132SCPSb 10 S04 NC1818,64,4662,677,59740,847,516,55,587102,581,42229,536,9161212
10.02.02.04131SCPSb 10 S04 NO1818,64,4662,677,59740,847,516,55,587102,581,42229,536,9161212
10.02.02.04134SCPSb 15 S02 NC1818,64,4682,677,59740,847,516,55,587102,581,42229,536,9161212
10.02.02.04133SCPSb 15 S02 NO1818,64,4682,677,59740,847,516,55,587102,581,42229,536,9161212

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
En rapport

Débit de consommation d'air

(l/min)

Catégorie de fonctionnement

Diamètre de buse

Capacité d'aspiration (max.)

(l/min)

Capacité d'aspiration (max.)

(m³/h)

Quantité minimale de commande
46
Normalement ouvert
10
36
2,21
1 pièces
46
Normalement fermés
10
36
2,21
1 pièces
98,5
Normalement ouvert
15
65,5
4,03
1 pièces
98,5
Normalement fermés
15
65,5
4,03
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
236.50 €
( 281.44 € )
7 jours ouvrables
236.50 €
( 281.44 € )
7 jours ouvrables
247.50 €
( 294.52 € )
7 jours ouvrables
247.50 €
( 294.52 € )
7 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Manipulation de pièces étanches et légèrement poreuses.
Mise à disposition du vide dans des installations automatisées.
Utilisation dans la manipulation des robots et sur les axes linéaires.
Pour les systèmes à espace limité et à forte dynamique lors de la préhension de pièces.