Inscription
Configurer
  • Débit de consommation d'air(l/min)
  • Diam. de buse
  • Débit de consommation d’air(m³/h)
  • Débit de consommation d’air(cfm)
  • Diamètre de tuyau int. (recom.) Air Comp.(mm)
  • Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío(mm)
  • Niveau sonore libre(dB(A))
  • Capacité d'aspiration (max.)(l/min)
  • Capacité d'aspiration (max.)(m³/h)
  • Capacité d'aspiration (max.)(cfm)
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 9 jours ouvrables

Ejecteurs compacts SCPi / SMPi

Ejecteurs compacts SCPi / SMPi

Référence pièce:

encore indéterminée. 6 références possibles.
Quantité :

Informations sur le produit

SCPi / SMPi
Réf. articleCode de désignationTypeB
mm
d
mm
G1G2Filetage G3Filetage G4H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
X1
mm
X2
mm
Y2
mm
10.02.02.03346SCPi 15 NC RD M12-5SCPi15226,6G1/4"-FG3/8"-FM12x1-MM4-F181,5131,571,587,576118,5129,7112,567,527,51430
10.02.02.03345SCPi 15 NO RD M12-5
10.02.02.03358SCPi 20 NC RD M12-5SCPi20226,6G1/4"-FG3/8"-FM12x1-MM4-F181,5131,571,587,576118,5129,7112,567,527,51430
10.02.02.03357SCPi 20 NO RD M12-5
10.02.02.03370SCPi 25 NC RD M12-5SCPi25226,6G1/4"-FG3/8"-FM12x1-MM4-F181,5131,571,587,576118,5129,7112,567,527,51430
10.02.02.03369SCPi 25 NO RD M12-5

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
En rapport

Débit de consommation d'air

(l/min)

Catégorie de fonctionnement

Diam. de buse

Débit de consommation d’air

(m³/h)

Débit de consommation d’air

(cfm)

Diamètre de tuyau int. (recom.) Air Comp.

(mm)

Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío

(mm)

Niveau sonore libre

(dB(A))

Capacité d'aspiration (max.)

(l/min)

Capacité d'aspiration (max.)

(m³/h)

Capacité d'aspiration (max.)

(cfm)

Quantité minimale de commande
115
Normalement ouvert
1,5mm
7,2
4,06
6
6
75
75
4,5
2,65
1 pièces
115
Normalement fermés
1,5mm
7,2
4,06
6
6
75
75
4,5
2,65
1 pièces
180
Normalement ouvert
2,0mm
11,7
6,36
6
8
75
140
8,4
4,94
1 pièces
180
Normalement fermés
2,0mm
11,7
6,36
6
8
75
140
8,4
4,94
1 pièces
290
Normalement ouvert
2,5mm
17,4
10,24
8
9
78
195
11,7
6,89
1 pièces
290
Normalement fermés
2,5mm
17,4
10,24
8
9
78
195
11,7
6,89
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
682.00 €
( 811.58 € )
9 jours ouvrables
682.00 €
( 811.58 € )
9 jours ouvrables
693.00 €
( 824.67 € )
9 jours ouvrables
693.00 €
( 824.67 € )
9 jours ouvrables
704.00 €
( 837.76 € )
9 jours ouvrables
704.00 €
( 837.76 € )
9 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Éjecteur pour la manipulation de pièces étanches et légèrement poreuses.
Mise à disposition et surveillance du vide dans des installations automatisées.
Utilisation dans l'usinage de la tôle, dans l'industrie automobile, dans les machines d’emballage et dans diverses applications robotisées.
Applications de Pick & Place avec des temps de cycles extrêmement courts (aspiration et évacuation rapides grâce à la fonction puissance).