Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Couleur principale | Composant de finition de surface | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | Taille | X=filetage | Nombre de dents | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0913 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0930 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0952 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0970 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0843 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0894 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0850 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0861 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0877 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0937 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0898 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0843 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0841 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0850 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0902 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0930 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0893 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M6 | 20 | 0.0898 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0902 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0914 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0940 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0952 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0986 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.1019 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.1039 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0877 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0908 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0905 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0962 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0956 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.1016 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0977 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0910 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0914 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0936 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0899 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0987 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.1010 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M8 | 20 | 0.0977 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.0964 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.0991 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1012 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1066 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1104 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1156 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.0903 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.0938 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.0955 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1057 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1111 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Argent métallisé | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1099 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.0903 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.0938 | ||
11.70 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.0955 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1060 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1104 | ||
12.54 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge rubis RAL 3003 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 2 | M10 | 20 | 0.1099 | ||
13.43 € | 1 | 4 jours | 80 | Orangé pur RAL 2004 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1462 | ||
13.43 € | 1 | 4 jours | 80 | Orangé pur RAL 2004 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1458 | ||
13.43 € | 1 | 4 jours | 80 | Orangé pur RAL 2004 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 3 | M8 | 22 | 0.1495 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | Acier inoxydable |
Désignation | Manette indexable | Corps de finition de surface | Revêtement plastique. | L=longueur de filetage(mm) | 10 |
Type de filetage | Filetage | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Couleur principale
Composant de finition de surface
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
Taille
X=filetage
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles