Manette indexable avec bouchon de protection avec taraudage, satinée mate (06450)

Manette indexable avec bouchon de protection avec taraudage, satinée mate (06450)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Bouchon de protection contre la poussière et les impuretés

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06450-92061
06450-92081
06450-93081
06450-93101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

9.96 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519-6.517.542.545.52M61220

9.96 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519-6.517.542.545.52M81220

11.00 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.53M81422

11.00 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.53M101422

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier
Couleur principale Noir Corps de finition de surface Revêtement plastique Composant de finition de surface Noir oxydé
Finition 1 Avec bouchon de protection

Assistance technique