Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
27898-06703550
Type du corps principal | Charnières plates | Matériau du corps principal | Acier | B=Largeur(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | Zingué | Forme | B | Désignation | Charnière |
Type de produit | Charnière | Finition 1 | Sans entretien | A=Longueur(mm) | 105 |
A1=Entraxe des alésages à gauc | 39 | A2=entraxe des alésages droite | 21 | A3=Longueur de lame gauche | 70 |
A4=Longueur de lame droite | 35 | Type de fixation | Avec perçages | Poids (ERP)(kg) | 0.1419 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières en acier, sans entretien, Forme B (27898), le numéro d'article est le suivant: 27898-06703550.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27898-06703550.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles