Couvercle escamotable pour panneau étanche

Couvercle escamotable pour panneau étanche
  • Remise sur volume
This plate with an openable cover can be used as a waterproof seal for openings on panel surfaces.

[Features]
• This outlet for use with panels takes the form of a mountable plate that opens and closes.
• The specifications are waterproof when the cover is completely closed.
▪ Product conforms to JIS C0920 IP44 (Protection level according to the outer shell of electric machinery and devices).
• JIS C0920/IP44 waterproof performance is exhibited when the cover is completely closed.
• The lid is locked at the 80° and 160° positions when the plug is inserted.
• The material used for the main plate unit and the cover is a nylon resin with excellent shock resistance and environmental resistance that extinguishes itself if caught on fire.
• The unit can be locked easily while the cover is closed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PLC35W
PLC41W
PLC43W
PLC64W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couvercle escamotable pour panneau étanche / diamètre de trou Diamètre de prise secteur correspondant

15.87 €

1 Disponible 5 jours φ35.5φ 34.5

16.00 €

1 Disponible 5 jours φ41.5φ 40.5

16.09 €

1 Disponible 5 jours φ 43Multifonctions

16.25 €

1 Disponible 5 jours φ64Multifonctions

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Nylon Nbre. de prises secteur murales installées(Pièce) 1 Couvercle Disponible
Fonction de protection (résistance environnementale) Disponible

Assistance technique