Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7071S |
8071N |
8071N-100 |
8071N-200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Pas de montage de la prise secteur murale (l) (mm) | Contenu d'affichage en surface | Longueur totale (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Acier inoxydable | 60.5 | NA | 115 | |
4.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Nylon | 101 | NA | 120 | |
5.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Nylon | 101 | 100V | 120 | |
5.19 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Nylon | 101 | 200V | 120 |
Loading...
Forme de prise secteur murale compatible | Type lame plate 15A / 20A (φ34.5) | Nbre. de prises secteur murales installées(Pièce) | 1 | Boîtiers applicables | Pour 1 pièce |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Pas de montage de la prise secteur murale (l)(mm)
Contenu d'affichage en surface
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles