Plaque à verrou rotatif pour prise secteur, 60A ⌀70.5

Plaque à verrou rotatif pour prise secteur, 60A ⌀70.5
  • Remise sur volume
This plate for twist locked 60 A embedded outlets (⌀70.5) has the rotational mating direction written on its surface.

[Features]
· Plate for twist locked pullout prevention embedded outlet with PULL <=> LOCK written on the plate surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
461A
461N
461N-200
461N-400
461S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Contenu d'affichage en surface Longueur totale (L)
(mm)

20.17 €

1 Disponible 7 jours 10Nouveau métal (aluminium)Relâcher <=> verrouillage120

7.59 €

1 Disponible 7 jours 10NylonNA120

8.22 €

1 Disponible 7 jours 10Nylon200V, → verrouillage120

8.22 €

1 Disponible 7 jours 10Nylon400V, → verrouillage120

11.35 €

1 5 jours 10Acier inoxydableTirer <=> LOCK115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de prise secteur murale compatible Type à crochet 60A (φ70.5) Pas de montage de la prise secteur murale (l)(mm) 62 Nbre. de prises secteur murales installées(Pièce) 1
Boîtiers applicables Pour 2 pièce

Assistance technique