Plaque à verrou rotatif / retenue pour prise secteur, double horizontale 15-A × 2

Plaque à verrou rotatif / retenue pour prise secteur, double horizontale 15-A × 2
  • Remise sur volume
This plate for twist locked/retainer 15 A embedded outlets (dual-horizontal type x 2) has the rotational mating direction written on its surface.

[Features]
· Plate for twist locked pullout prevention embedded outlet with PULL <=> LOCK written on the plate surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1102A

Référence pièce
1102A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

19.68 €

1 Disponible 7 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Nouveau métal (aluminium) Forme de prise secteur murale compatible Type à crochet / type à retenue 15A (type double horizontal) Pas de montage de la prise secteur murale (l)(mm) 101
Nbre. de prises secteur murales installées(Pièce) 4 Boîtiers applicables Pour 2 pièce Contenu d'affichage en surface Relâcher <=> verrouillage

Vous vous trouvez sur la page de Plaque à verrou rotatif / retenue pour prise secteur, double horizontale 15-A × 2, le numéro d'article est le suivant: 1102A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1102A.

Assistance technique