Support de barre BHX

Support de barre BHX
Inserted into low-pressure bus bars for support.

[Features]
· Capable of a broad range of copper band support, from 8 mm to 20 mm.
· The width of the groups between face A and face B differs, so please use the group that matches the plate thickness of the copper band.
· Insulation bolts are included, so please choose a product number based on the width of the copper band.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BHX-205-3C

 

Référence pièce
BHX-205-3C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.98 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur de bande de cuivre applicable(mm) 50 Épaisseur de bande de cuivre applicable(mm) 10–20

Vous vous trouvez sur la page de Support de barre BHX, le numéro d'article est le suivant: BHX-205-3C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BHX-205-3C.

Assistance technique