• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Borne de terre directe

Borne de terre directe

Simply weld it to the box to complete the direct ground terminal.

[Features]
・The terminal portion is joined to a copper plate, and the welded portion is joined to a steel plate so it won’t come off even if welded.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GC5-2
GC5-3
GC6-2
GC6-3
GC8-2
GC8-3
GC10-2
GC10-3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Hauteur
(mm)
Diamètre de vis × nombre de tarauds C
(mm)
T
(mm)
Matériau Finition de surface

3.34 €

11 jours 3015M5 x 2155Plaque de cuivre brasée sur la plaque d'acierPlacage cuivre

6.50 €

11 jours 4515M5 x 3155Plaque de cuivre brasée sur la plaque d'acierPlacage cuivre

3.42 €

11 jours 3015M6 x 2156Plaque de cuivre brasée sur la plaque d'acierPlacage cuivre

6.50 €

11 jours 4515M6 x 3156Plaque de cuivre brasée sur la plaque d'acierPlacage cuivre

4.32 €

11 jours 4020M8 x 2206Plaque de cuivre brasée sur la plaque d'acierPlacage cuivre

7.70 €

11 jours 6020M8 x 3206Plaque de cuivre brasée sur la plaque d'acierPlacage cuivre

9.70 €

11 jours 5025M10 x 22510Plaque de cuivre brasée sur la plaque d'acierPlacage cuivre

15.57 €

11 jours 7525M10 x 32510Plaque de cuivre brasée sur la plaque d'acierPlacage cuivre

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique