Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BXA001 |
BXA002 |
BXA003 |
BXA004 |
BXA162 |
BXA163 |
BXA226 |
BXA252 |
BXA253 |
BXA254 |
BXA302 |
BXA303 |
BXA304 |
BXA306 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension largeur l (mm) | Dimension verticale H (mm) | Taille du trou de montage (φ) | Nombre de trous de montage (pièce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80 | 100 | - | 0 | |
27.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80 | 150 | - | 0 | |
31.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80 | 200 | - | 0 | |
35.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80 | 250 | - | 0 | |
27.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80 | 150 | 16 | 2 | |
31.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80 | 200 | 16 | 3 | |
64.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 160 | 200 | 22 | 6 | |
27.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80 | 150 | 25 | 2 | |
31.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80 | 200 | 25 | 3 | |
36.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80 | 250 | 25 | 4 | |
27.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80 | 150 | 30 | 2 | |
31.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80 | 200 | 30 | 3 | |
35.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80 | 250 | 30 | 4 | |
65.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 160 | 200 | 30 | 6 |
Loading...
Hauteur(mm) | 92 | Matériau | Fer | Fonction de protection (résistance environnementale) | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Plaque intermédiaire | Sans circuit imprimé | Installation | À l'intérieur | Dimension de profondeur effective(mm) | 87.5 |
Température ambiante d'utilisation(°C) | -25 à 40 | Humidité relative(%) | 45 à 85 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Dimension largeur l(mm)
Dimension verticale H(mm)
Taille du trou de montage(φ)
Nombre de trous de montage(pièce)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles