Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Étiquette d'identification de fils【100 pièces par conditionnement】

Étiquette d'identification de fils
  • Remise sur volume

This label tag can be scribed with a marker, immortal ink, etc.

[Features]
· "Pre-Tack" is an A4-size label sheet that allows labels for display name plates, such as electronic equipment and terminal blocks, etc., and wire display labels to be created using spreadsheet program, etc., in your personal computer.
· Because it is a resin label, it is strong and resists becoming dirty.
· It is also less prone to discoloration, and it has excellent running cost.
· WL, AL, and CL types also have superb heat-resistant, oil-resistant, and weatherproof properties.
· AL type meets the UL standard.
· UL standard requires the ink and toner to match.
· The NL type is ideal for affixing on curved surfaces, such as cables and pipes.
· It does not contain organic chlorine compounds that are related to generation of dioxin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FD-37HD
FM-20HD
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTaille

21.63 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 10Ovale 37×55mm

12.38 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 10Rond 20 φ

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre par emballage(Pièce) 100

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique