Montage de conduit MINI Canada【10 pièces par conditionnement】

Montage de conduit MINI Canada
A tool for mounting a control panel rear door wiring duct.

[Features]
・Inserting a metal bracket into the pilot lamp or operation switch to secure the duct avoids the need to place stud bolts.
・3 varieties for use with 22φ, 25φ, and 30φ.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-18-22-3C
S-18-25-3C
S-18-30-3C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille du trou de montage mm × nombre

18.80 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10φ 22.5 × 1

19.64 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 13 jours 10φ26 × 1

20.01 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 10φ31 × 1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre par emballage(Pièce) 10 Matériau Plaque en acier t=1.2 Finition de surface Chrome trivalent 3C

Assistance technique