Colonne lumineuse rotative

Colonne lumineuse rotative
  • Remise sur volume

A best-selling rotating stack light. Can be used with various types of equipment.

[Features]
· Easy replacement of the color globes.
· Using multiple (1 to 4) external signals enables various types of information to be displayed using different colors.
· Uses proprietary long-life and vibration-resistant light bulbs.
· The electronic buzzer emits an intermittent sound while simultaneously producing a rotating flash. The buzzer works in tandem with one to all of the layers (KJB type).
· The buzzer produces an intermittent beeping sound (KJB type).

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KJ-402-RYGB
KJ-410-RYGB
KJ-420-RYGB
KJB-102-G
KJB-110-B
KJB-110-R
KJB-402-RYGB
KJB-410-RYGB
KJB-420-RYGB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Rated Voltage
(V)
Number of Steps Color (top stage) Color (second stage) Color (third stage) Color (fourth stage) Buzzer (with/without)

356.34 €

24 jours CC24V4RougeJauneVertBleuNA

364.28 €

24 jours CA100V4RougeJauneVertBleuNA

372.21 €

24 jours CA220V4RougeJauneVertBleuNA

157.93 €

24 jours CC24V1Vert---Disponible

165.87 €

24 jours CA100V1Bleu---Disponible

149.87 €

Disponible 5 jours CA100V1Rouge---Disponible

396.02 €

24 jours CC24V4RougeJauneVertBleuDisponible

396.02 €

24 jours CA100V4RougeJauneVertBleuDisponible

396.02 €

34 jours CA220V4RougeJauneVertBleuDisponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rotation Shape Forme carrée Thickness □116
Light Source Ampoule électrique Mounting Method Montage direct Lighting/blinking Éclairage
Structure de protection IP23

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique