Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Steps | Color (third stage) | Color (fourth stage) | Color (fifth stage) | Buzzer (with/without) | Lighting/blinking | Couleur du corps principal | Structure de protection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.70 € | 1 | Disponible | 23 jours | 3 | Bleu | - | - | N/A | Éclairage | Placage au chrome | IP65 | |
181.70 € | 1 | Disponible | 23 jours | 3 | Blanc | - | - | N/A | Éclairage | Placage au chrome | IP65 | |
240.06 € | 1 | 23 jours | 3 | Bleu | - | - | Disponible | Éclairage / clignotant | Placage au chrome | IP54 | ||
240.06 € | 1 | 23 jours | 3 | Blanc | - | - | Disponible | Éclairage / clignotant | Placage au chrome | IP54 | ||
214.86 € | 1 | Disponible | 7 jours | 4 | Vert | Bleu | - | N/A | Éclairage | Placage au chrome | IP65 | |
214.86 € | 1 | 23 jours | 4 | Vert | Blanc | - | N/A | Éclairage | Placage au chrome | IP65 | ||
273.21 € | 1 | 7 jours | 4 | Vert | Bleu | - | Disponible | Éclairage / clignotant | Placage au chrome | IP54 | ||
273.21 € | 1 | 23 jours | 4 | Vert | Blanc | - | Disponible | Éclairage / clignotant | Placage au chrome | IP54 | ||
248.01 € | 1 | 23 jours | 5 | Vert | Bleu | Blanc | N/A | Éclairage | Placage au chrome | IP65 | ||
306.37 € | 1 | 23 jours | 5 | Vert | Bleu | Blanc | Disponible | Éclairage / clignotant | Placage au chrome | IP54 | ||
163.13 € | 1 | 23 jours | 3 | Blanc | - | - | N/A | Éclairage | Gris clair | IP65 | ||
221.49 € | 1 | 23 jours | 3 | Bleu | - | - | Disponible | Éclairage / clignotant | Gris clair | IP54 | ||
221.49 € | 1 | 23 jours | 3 | Blanc | - | - | Disponible | Éclairage / clignotant | Gris clair | IP54 | ||
196.29 € | 1 | 23 jours | 4 | Vert | Bleu | - | N/A | Éclairage | Gris clair | IP65 | ||
196.29 € | 1 | Disponible | 23 jours | 4 | Vert | Blanc | - | N/A | Éclairage | Gris clair | IP65 | |
254.64 € | 1 | 23 jours | 4 | Vert | Bleu | - | Disponible | Éclairage / clignotant | Gris clair | IP54 | ||
254.64 € | 1 | 23 jours | 4 | Vert | Blanc | - | Disponible | Éclairage / clignotant | Gris clair | IP54 | ||
229.45 € | 1 | Disponible | 23 jours | 5 | Vert | Bleu | Blanc | N/A | Éclairage | Gris clair | IP65 | |
287.80 € | 1 | 23 jours | 5 | Vert | Bleu | Blanc | Disponible | Éclairage / clignotant | Gris clair | IP54 |
Loading...
Type | Standard | Shape | Autre | Thickness | l90 x P37.5 |
---|---|---|---|---|---|
Rated Voltage(V) | 24VAC/DC | Color (top stage) | Rouge | Color (second stage) | Jaune |
Light Source | LED | Mounting Method | Mural | Representative Standard | CE / UL |
Configurer
Propriétés de base
Number of Steps
Color (third stage)
Color (fourth stage)
Color (fifth stage)
Buzzer (with/without)
Lighting/blinking
Couleur du corps principal
Structure de protection
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles