Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 17:00 (CEST) 24/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Petit éclairage à LED rotatif RHE

Petit éclairage à LED rotatif RHE
  • Remise sur volume

A terminal block type LED rotating light with simple wiring. Combine with a mounting rubber for a high IP value.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RHE-12-Y
RHE-24-B
RHE-24UL-B
RHE-24UL-Y
RHE-100-B
RHE-100-G
RHE-200-B
RHE-200-G
RHE-200-Y
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tension nominale
(V)
Couleur Norme représentative

134.54 €

4 jours 12VDCJauneCE

109.81 €

4 jours 24VDCBleuCE

130.66 €

4 jours 24VDCBleuCE / UL

115.84 €

Disponible Jour même

Stock

24VDCJauneCE / UL

155.15 €

4 jours 100VACBleu-

155.15 €

4 jours 100VACVert-

155.15 €

4 jours 200 VACBleu-

155.15 €

4 jours 200 VACVert-

122.08 €

4 jours 200 VACJaune-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la pièce électroluminescente Forme d'ogive Taille(φ) 100 Source lumineuse LED
Méthode de montage Montage direct Vibreur (inclut) N/A Éclairage / clignotant Éclairage
Rotation Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique