Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 5/12/2021 à 0:00 (CET) 6/12/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Petit éclairage à LED rotatif SKHE

Petit éclairage à LED rotatif SKHE
  • En vente jusqu'au 31/01/2022
  • Remise sur volume

A long life and durable LED rotating light with a non-rusting type all-plastic body.

[Features]
· A specially-developed reflection system for LED type rotating lights is used for the Patlite LED rotating light.
· Although LEDs offer inferior light dispersion compared to conventional light bulbs, the adoption of a specially designed reflector plate guarantees light dispersion performance equal to that of light bulb type rotating lights.
· The newly-developed reflection system can produce rotating flashes not only upwards and sideways, but also downwards, a direction which has up until now proven difficult.
· Downwards rotating flashes can greatly improve visibility if installed in locations viewed from below.
· A bright, energy-saving, and long life type.
· Uses the same ultra-high luminance LEDs that are used in automobiles and for signals. Guarantees the same brightness as a light bulb.
· Furthermore, LEDs consume less power and boast a longer service than light bulbs.
· Strong against vibration and can be used over a long period.
· An environmentally friendly type.
· Uses lead-free solder and other non-harmful substances.
· Uses a small motor for a longer service life, higher durability, and greater energy saving performance.
· Emits an intermittent electronic buzzing sound with a volume of Typ.88dB (MIN.83dB) while simultaneously producing a rotating flash (at1m/A characteristics/measured using an in-house anechoic chamber) (The volume is non-adjustable and the buzzer emits an intermittent beeping for the SKHB-A type).
· The buzzer for the SKHEB type is compatible with NPN transistor open collectors and can be driven directly via PLC etc.
· The external contacts are of 0.5 A or greater. CE marking compliant (conforms to EN / IEC).

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKHE-12-G
SKHE-12-R
SKHE-12-Y
SKHE-24-G
SKHE-24-R
SKHE-24-Y
SKHE-100-B
SKHE-100-G
SKHE-200-G
SKHE-200-R
SKHE-200-Y
SKHEB-12-B
SKHEB-12-R
SKHEB-24-Y
SKHEB-100-Y
SKHEB-200-Y
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tension nominale
(V)
Couleur Vibreur (inclut) Norme représentative

130.66 €

4 jours 12VDCVertN/ACE

83.02 €

74.72 €

Disponible Jour même

Stock

12VDCRougeN/ACE

134.54 €

4 jours 12VDCJauneN/ACE

109.81 €

4 jours 24VDCVertN/ACE

83.02 €

74.72 €

Disponible Jour même

Stock

24VDCRougeN/ACE

83.02 €

74.72 €

Disponible Jour même

Stock

24VDCJauneN/ACE

134.35 €

4 jours 100VACBleuN/A-

134.35 €

4 jours 100VACVertN/A-

134.35 €

4 jours 200 VACVertN/A-

122.08 €

4 jours 200 VACRougeN/A-

122.08 €

4 jours 200 VACJauneN/A-

150.61 €

4 jours 12VDCBleu[Disponible] DisponibleCE

137.38 €

4 jours 12VDCRouge[Disponible] DisponibleCE

115.95 €

4 jours 24VDCJaune[Disponible] DisponibleCE

140.48 €

4 jours 100VACJaune[Disponible] Disponible-

140.48 €

4 jours 200 VACJaune[Disponible] Disponible-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la pièce électroluminescente Forme d'ogive Taille(φ) 118 Source lumineuse LED
Méthode de montage Montage direct Éclairage / clignotant Éclairage Rotation Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique