Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Éclairage rotatif profilé

Éclairage rotatif profilé
  • Remise sur volume

A stop indicating light which helps highlights stopped vehicles and prevents from being crashed into, thereby protecting the driver.

[Features]
· The stop indicating light is certified by the National Public Safety Commission.
· Produces a 360º rotating flash that is highly effective and visible in harsh environments.
· A self-emitting type with a reflective stop indicating panel for excellent visibility. Can be seen in daytime at distances of 350 m or more, and at distances of 2km or more during nighttime.
· Simply insert into a car cigarette lighter socket to turn on.
· A small and lightweight cable connection type that is designed for portability and storage and which is hard to misplace
· Spare bulb built in.
· Cannot be used when the vehicle is moving.
· Use when the vehicle is in a stopped state.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KW-12
KW-24
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tension nominale
(V)

45.53 €

Disponible 4 jours 12VDC

53.99 €

24 jours 24VDC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la pièce électroluminescente Forme profilée Couleur Violet Source lumineuse Ampoule électrique
Vibreur (inclut) N/A Éclairage / clignotant Éclairage Rotation Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique