Outil de sertissage (P-704)

Outil de sertissage (P-704)
  • Remise sur volume
For use with solderless crimping, insulated crimping terminals, simple handling terminals, 1.25 to 2.0 sleeves, and M3, 3.5, and 4 screw cutters.

[Features]
· Screw cutter: 3 mm, 3.5 mm, and 4 mm.
· Wire strippers: 0.3 mm2, 0.50 mm2, 0.75 mm2, 1.25 mm2, and 2 mm2.
· Applicable size: 1.25/2.
· Weight: 210 g.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-704

Référence pièce
P-704
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

53.59 €

1 Disponible 7 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de borne applicable Borne sertie nue, borne sertie isolée Taille de borne applicable 1.25 / 2 / CE1 / CE2 Longueur totale(mm) 205
Mécanisme de contrôle de moulage NA

Vous vous trouvez sur la page de Outil de sertissage (P-704), le numéro d'article est le suivant: P-704.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-704.

Assistance technique