Inscription
Confirmé
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 7 jours ouvrables

Outil de sertissage (P-732)

Outil de sertissage (P-732) P-732

Référence pièce:

P-732
Réinitialiser
    Quantité :
    Loading...

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles
    Référence pièce
    P-732
    RoHS?Quantité minimale de commande
    10
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    78.73 €
    ( 93.69 € )
    7 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    For use with solderless crimp sleeves and solderless crimp terminals. JIS C9711 certified product. Includes a molding confirmation mechanism and die engraver. Terminals supported: 1.25 and 2.0. Overall length: 180 mm.

    [Features]
    · The maximum opening width of the handle is a compact 110 mm, so this product can be operated one-handed.
    · Applicable size: 1.25/2.
    · Weight: 270 g.

    La référence pièce a été confirmé