Outil de sertissage (P-77)

Outil de sertissage (P-77)
  • Remise sur volume
For use with ring sleeves. JIS C9711 certified by ECEE. Includes a molding check mechanism and die engraving. Terminals supported: ultra-small, small, medium, and large ring sleeves. Overall length: 286 mm.

[Features]
· This crimping tool supports small (including 1.6 x 2), medium, and large ring sleeve crimping sizes.
· Sizes supported: small (1.6 x 2), medium, large.
· Weight: 430 g.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-77

Référence pièce
P-77
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

89.92 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de borne applicable Manchon annulaire Taille de borne applicable 1.6 x 2 / petit / moyen / grand Longueur totale(mm) 286
Mécanisme de contrôle de moulage Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Outil de sertissage (P-77), le numéro d'article est le suivant: P-77.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-77.

Assistance technique