Tube fendu

Tube fendu
  • Remise sur volume

Can easily bundle and store electric wires. The tube is lightweight, durable, flexible, providing effective protection of electric wires.

[Features]
Machined with a slit in the extension direction. Can be retracted to facilitate the convergence of electric wires.
The tube is lightweight, flexible and robust, providing effective protection of electric wires.
· Operating temperature range: -20°C to 60°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JST07
JST10
JST13
JST15
JST19
JST22
JST28
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre intérieur
(φ)
Longueur totale
(m)

91.09 €

Disponible 33 jours 67.250

84.32 €

Disponible 6 jours 610.550

72.35 €

Disponible 8 jours 613.025

82.78 €

Disponible 8 jours 615.225

91.63 €

Disponible 8 jours 619.525

80.15 €

Disponible 33 jours 622.120

115.92 €

Disponible Devis 628.220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Matériau Polypropylène ignifuge Plage de températures de fonctionnement(°C) -20 à +60

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique