Connecteur (type T)【5-100 pièces par conditionnement】

Connecteur (type T)
  • Remise sur volume
This connector has dimples and serrations.

[Features]
· A single dimple and two serrations (dimple: T-11–T365, serration: T7/T450–T700) are applied to the inside of the connector to enhance contact reliability.
· The inside and outside of the connector are chamfered on three sides to prevent wire damage.
· The compression position is indicated by four stamped markings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T7
T11
T16
T20
T26
T44
T60
T76
T98
T122
T154
T190
T240
T288
T365
T450
T560
T700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSection de câble applicable
(mm²)
Nombre par emballage
(Pièce)

85.85 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 103.5 à 7100

123.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 107.5 à 11100

95.00 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1011.5 à 16100

106.37 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -14-20100

127.31 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -21 à 26100

201.54 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -27 à 44100

251.39 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -45-60100

333.88 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -61 à 76100

239.89 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -77-9860

295.11 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -99 à 12260

387.49 €

60 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -123 à 15460

249.37 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -155 à 19030

233.17 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -191 à 24020

285.95 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -241 à 28820

334.45 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -289 à 36520

234.06 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -366 à 4505

307.38 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours -451 à 5605

395.49 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 13 jours -561 à 7005

Loading...

  1. 1

Assistance technique