• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Machine à torsader les fils électriques

Machine à torsader les fils électriques

This product can twist multiple wires (or strand wires) at once. (Electric)

[Features]
- This product can twist multiple wires (or strand wires) at once.
- No need to twist the ends of the wires (or strand wires) together before twisting them with the machine.
- No issues with broken wires and splitting as seen in previous models.
- Can be used with the 100 V power supply available in any home, so no special location is required.
- Because this product processes cleanly and provides stable finishing, work can proceed to the next phase smoothly.
- Compact and lightweight (400 g), with a safe design that prevents foreign objects such as fingers from entering the machine.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F2100
H2100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Caractéristiques

1,489.04 €

68 jours Avec colonne / interrupteur à pied

1,208.09 €

Devis Sans colonne / interrupteur à pied

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension(V) 100VCA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique