Outil manuel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NH1
NH5
NH9
NH11
NH12
NH13
NH20
NH25A
NH40
NH64
NH69
NHE4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bornes prises en charges Application Couleur de la poignée Longueur totale
(mm)

83.10 €

1 Disponible 6 jours 1.25mm2 / 2mm2 / 3.5mm2 / 5.5mm2 / 8mm2Borne sertie nue / borne sertie pour tuyau en cuivre / manchon serti nuRouge235

256.71 €

120.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.3mm2 / 0.5mm2Borne sertie à revêtement isolant / manchonBleu265

160.10 €

1 Disponible 6 jours 2mm2 / 3.5mm2 / 5.5mm2 / 8mm2 / 14mm2Borne sertie nue / borne sertie pour tuyau en cuivre / manchon serti nuRouge297

238.37 €

1 6 jours 1.25mm2Borne sertie à revêtement isolant / manchonRouge265

238.37 €

1 6 jours 2mm2Borne sertie à revêtement isolant / manchonBleu265

373.55 €

1 6 jours 3.5mm2 / 5.5mm2Borne sertie à revêtement isolant / manchonBleu325

81.30 €

1 Disponible 6 jours 1.25mm2 / 2mm2Borne sertie de type à indicateurRouge240

105.95 €

1 Disponible 6 jours 7mm2 / 11mm2 / 16mm2Connecteur en TRouge240

117.10 €

1 Disponible 6 jours SQ CE-1HP / 2HP / 5HPPour connexions de bornes fermées de type résistant à la chaleur avec système de prévention des catastrophes uniquementRose240

93.48 €

1 Disponible 6 jours 1.25mm2 / 2mm2Pour bornes à broche étanches et manchons étanches de forme B uniquementRouge200 (poignée courte)

73.95 €

1 Disponible 6 jours 0.3/0.5mm2 / 0.75mm2 / 1.25mm2 / 2mm2Borne sertie nue / manchonRouge180 (poignée courte)

86.41 €

1 Disponible 6 jours Spécial petit / petit / moyen / grandManchon annulaireJaune240

Loading...

  1. 1

Assistance technique