Gaine à bouton

Gaine à bouton
  • En promotion
  • Remise sur volume
With a one-touch button tube, easy bonding without tools and attachment and detachment are possible.

[Features]
Snap button allows you to easily attach and remove, increasing work efficiency because special tools are not required.
Realize labor saving (man-hour reduction) from button spacing of 65 mm. Increases work efficiency. ).
Reversible type with color choices in either black or gray.
Can be pulled out from the box in zigzag fashion.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSKE-10
TSKE-15
TSKE-20
TSKE-25
TSKE-30
TSKE-40
TSKE-50
TSKE-70
TSKE-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInternal Diameter
(mm)

139.84 €

1 5 jours 10φ10

104.64 €

1 5 jours 10φ15

122.83 €

1 5 jours 10φ20

129.73 €

1 5 jours 10φ25

133.83 €

1 5 jours 10φ30

151.88 €

1 5 jours 10φ40

155.84 €

81.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10φ50

189.02 €

102.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

10φ70

263.29 €

1 5 jours 10φ100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fixing Method Crochet (bouton) Shield compatible N/A Application/special functions Ignifuge
Overall Length(m) 50 Color Noir / gris cendré Tool used N/A
Matériau Chlorure de vinyle souple et ignifuge

Assistance technique