Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 17/10/2021 à 1:00 (CEST) 18/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur coaxial série DIN 41626

Connecteur coaxial série DIN 41626
  • Remise sur volume

Slide-on/slide-off type connector, compliant with DIN41626. Suitable for joining multiple coaxial lines on the backplane of communication devices and equipment.

[Features]
· This series is a Slide-on/slide-off type, coaxial connector, compliant with DIN41626.
· Compatible with housing in compliance with DIN41626 (T8), and suitable for joining multiple coaxial lines on the backplane of communication devices and equipment.
· In addition, a connector compliant with DIN41626 (T1) is also available for use with direct currents.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
140-H610A
140-H610C
140-H610D
140-H615A
140-H615C
140-H615D
140-NL46A
140-PG75A
140-PS84A
140-PT47A
140-PT47B
140-PT47C
140-PT48A
140-PT48B
140-PT48C
140-PT49A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Initiales de la série de connecteurs Broche / contact applicable Application Méthode de connexion des fils Sens de connexion Câble conforme Forme de la prise

19.28 €

Disponible 48 jours D/E/FMâlePour câbleSerti[Droit] Fiche droite1.5D−2V-

19.28 €

Disponible 48 jours D/E/FMâlePour câbleSerti[Droit] Fiche droiteRG-174 / 316 / 188-

19.28 €

Disponible 48 jours D/E/FMâlePour câbleSerti[Droit] Fiche droite1.5D−2W-

19.91 €

Disponible 48 jours D/E/FFemellePour câbleSerti[Droit] Jack droit1.5D−2V-

19.91 €

Disponible 48 jours D/E/FFemellePour câbleSerti[Droit] Jack droitRG-174 / 316 / 188-

19.91 €

Disponible 48 jours D/E/FFemellePour câbleSerti[Droit] Jack droit1.5D−2W-

18.86 €

Disponible 48 jours D/E/FMâlePour câbleSoudé[Droit] Fiche droiteUT-085-

22.63 €

Disponible 48 jours D/E/FMâlePour circuits imprimés-[Autre] Prise-Fiche en L

18.44 €

Disponible 48 jours D/E/FFemellePour câbleSoudé[Droit] Jack droitUT-085-

21.73 €

Disponible 48 jours D/E/FMâlePour câbleSerti[Angle] Bouchon de type LRG-174 / 316 / 188-

21.73 €

Disponible 48 jours D/E/FMâlePour câbleSerti[Angle] Bouchon de type L1.5D−2V-

21.73 €

Disponible 48 jours D/E/FMâlePour câbleSerti[Angle] Bouchon de type L1.5D−2W-

22.73 €

Disponible 48 jours D/E/FFemellePour câbleSerti[Angle] Jack type LRG-174 / 316 / 188-

22.73 €

Disponible 48 jours D/E/FFemellePour câbleSerti[Angle] Jack type L1.5D−2V-

22.73 €

Disponible 48 jours D/E/FFemellePour câbleSerti[Angle] Jack type L1.5D−2W-

23.27 €

Disponible 48 jours D/E/FFemellePour circuits imprimés-[Autre] Prise-Jack en L

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Coaxial D· E· F DIN 41626 Nombre d'âmes 1
Tension nominale(V) 350 Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Impédance(Ω) 50
Méthode de retrait Activation / désactivation par glissement Plage de fréquences(GHz) 0-3 Quantité d'unités commandée(Pièce) 500

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique