Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 17:00 (CEST) 24/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur coaxial série MMCX

Connecteur coaxial série MMCX
  • Remise sur volume

The MMCX Connector is a compact connector featuring snap-on/pull-off attachment. Primarily used for surface-mount type connection systems, the MMCX connector is compatible with taping packages as well.

[Features]
· A compact connector featuring snap-on/pull-off attachment. Can be used in frequencies ranging up to DC 6 GHz.
· Primarily intended for use in surface-mount type connection systems, the MMCX connector is also compatible for taping packages for such systems.
· Straight and L-angle shaped connectors, and connectors for flexible cables, for semi-rigid cables, and for PCB mounts are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
085-LZ01A
085-N505A
085-N819C
085-NY05A
085-NY50A
085-NY50B
085-NY50C
085-NY51A
085-NY51C
085-NY52A
085-NY52B
085-PA60A
085-PA96A
085-PA97A
085-PA98A
085-PA99A
085-PF25B
085-PL20A
085-PL80A
085-PN56A
085-PN57A
085-PN58A
085-PN59A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Initiales de la série de connecteurs Broche / contact applicable Application Méthode de connexion des fils Sens de connexion Câble conforme Forme de la prise

13.62 €

Disponible 33 jours M/N/OFemellePour circuits imprimés-[Autre] Prise-Type L

17.39 €

Disponible 33 jours M/N/OFemellePour circuits imprimés-[Autre] Prise-Montage périphérique

17.60 €

Disponible 33 jours M/N/OMâlePour câbleSerti[Angle] Bouchon de type L0.4D équivalent-

13.62 €

Disponible 33 jours M/N/OMâlePour câbleSoudé[Droit] Fiche droiteUT-047-

17.60 €

Disponible 33 jours M/N/OMâlePour câbleSerti[Angle] Bouchon de type L1.5D−2V-

17.60 €

Disponible 33 jours M/N/OMâlePour câbleSerti[Angle] Bouchon de type LRG-174 / 316 / 188-

17.60 €

Disponible 33 jours M/N/OMâlePour câbleSerti[Angle] Bouchon de type LRG-196-

14.25 €

Disponible 33 jours M/N/OMâlePour câbleSerti[Droit] Fiche droite1.5D−2V-

14.25 €

Disponible 33 jours M/N/OMâlePour câbleSerti[Droit] Fiche droiteRG-196-

14.25 €

Disponible 33 jours M/N/OMâlePour câbleSerti[Droit] Fiche droiteCO-6F-DSB-CX50-

14.25 €

Disponible 33 jours M/N/OMâlePour câbleSerti[Droit] Fiche droite0.4D équivalent-

14.04 €

Disponible 33 jours M/N/OFemellePour câbleSerti[Droit] Jack droit0.4D équivalent-

16.77 €

Disponible 33 jours M/N/OMâlePour câbleSoudé[Angle] Bouchon de type LUT-047-

16.77 €

Disponible 33 jours M/N/OMâlePour câbleSoudé[Angle] Bouchon de type LUT-085-

9.40 €

Disponible 33 jours M/N/OFemellePour circuits imprimés-[Autre] Prise-Droit

14.25 €

Disponible 33 jours M/N/OFemelleChâssis / pour montage de panneau-[Autre] Prise-Cloison

17.60 €

Disponible 33 jours M/N/OMâlePour câbleSerti[Angle] Bouchon de type LCO-6F-DSB-CX50-

14.25 €

Disponible 33 jours M/N/OMâlePour câbleSerti[Droit] Fiche droiteRG-174 / 316 / 188-

13.62 €

Disponible 33 jours M/N/OMâlePour câbleSoudé[Droit] Fiche droiteUT-085-

14.04 €

Disponible 33 jours M/N/OFemellePour câbleSerti[Droit] Jack droitCO-6F-DSB-CX50-

14.04 €

Disponible 33 jours M/N/OFemellePour câbleSerti[Droit] Jack droit1.5D−2V-

14.04 €

Disponible 33 jours M/N/OFemellePour câbleSerti[Droit] Jack droitRG-174 / 316 / 188-

14.04 €

Disponible 33 jours M/N/OFemellePour câbleSerti[Droit] Jack droitRG-196-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Coaxial M·N·O MMCX Nombre d'âmes 1
Tension nominale(V) 170 Fonction de protection (résistance environnementale) N/A Impédance(Ω) 50
Méthode de retrait Activation par cliquetage / désactivation par traction Plage de fréquences(GHz) 0-6 Quantité d'unités commandée(Pièce) 500

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique