Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Broche / contact applicable | Application | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Câble conforme | Forme de la prise | Matériau du corps | Forme de l'adaptateur | Forme de la borne | Longueur de borne | Longueur de l'isolateur | Corps : Avec traitement de surface | Plage de fréquences (GHz) | Quantité d'unités commandée (Pièce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.48 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | Mâle | Pour câble | Soudé | [Droit] Fiche droite | UT-085 | - | Cuivre inoxydable | - | - | - | - | Or | 0 à 18 | 100 | |
12.48 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Mâle | Pour câble | Soudé | [Droit] Fiche droite | UT-141 | - | Cuivre inoxydable | - | - | - | - | Or | 0 à 18 | 500 | |
9.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Pour câble | Serti | [Droit] Fiche droite | RG-174 / 316 / 188 | - | Cuivre inoxydable | - | - | - | - | Or | - | - | |
17.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Pour câble | Serti | [Angle] Bouchon de type L | RG-174 / 316 / 188 | - | Cuivre inoxydable | - | - | - | - | Or | - | - | |
12.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Châssis / pour montage de panneau | - | [Autre] Prise | - | Avec bride à 4 trou | Cuivre inoxydable | - | Droit | 6.0mm | 0mm | - | - | 300 | |
10.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Châssis / pour montage de panneau | - | [Autre] Prise | - | Avec bride à 2 trou | Cuivre inoxydable | - | Droit | 2.0mm | 4.0mm | - | - | 100 | |
20.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Pour circuits imprimés | - | [Autre] Prise | - | Type L | Cuivre inoxydable | - | - | - | - | - | - | 100 | |
26.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Pour câble | Serti | [Droit] Jack droit | RG-174 / 316 / 188 | - | Cuivre inoxydable | - | - | - | - | Or | - | - | |
19.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | [Autre] Adaptateur de relais | - | [Autre] Adaptateur | - | - | - | Droit (jack-jack) | - | - | - | - | 0 à 18 | - | |
23.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | [Autre] Adaptateur de relais | - | [Autre] Adaptateur | - | - | - | Droit (fiche-fiche) | - | - | - | - | 0 à 18 | - | |
18.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | [Autre] Adaptateur de relais | - | [Autre] Adaptateur | - | - | - | Avec bride à quatre trous (jack-jack) | - | - | - | - | 0 à 18 | 100 | |
34.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle/femelle | [Autre] Adaptateur de relais | - | [Autre] Adaptateur | - | - | - | En L (fiche-jack) | - | - | - | - | 0 à 18 | - | |
6.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | Pour câble | Serti | [Droit] Fiche droite | 1.5D−2V | - | - | - | - | - | - | - | 0 à 18 | - | |
5.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Pour câble | Serti | [Droit] Fiche droite | RG-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Pour câble | Serti | [Angle] Bouchon de type L | 1.5D−2V | - | - | - | - | - | - | - | 0 à 18 | - | |
14.86 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Femelle | Pour câble | Serti | [Autre] Jack passe-cloison | CO-6F-DSB-CX50 | - | - | - | - | - | - | - | 0 à 18 | 500 | |
21.04 € | 1 | 9 jours | - | Femelle | Pour circuits imprimés | - | [Autre] Prise | - | Droit | - | - | - | - | - | - | 0 à 18 | 500 | ||
8.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Pour câble | Serti | [Droit] Jack droit | 1.5D−2V | - | - | - | - | - | - | - | 0 à 18 | 100 | |
9.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Pour circuits imprimés | - | [Autre] Prise | - | Épaisseur de circuit imprimé (entre circuits imprimés) : 1.6mm | - | - | - | - | - | - | 0 à 18 | 300 | |
42.42 € | 1 | 9 jours | - | Femelle | Pour circuits imprimés | - | [Autre] Prise | - | Type L | Laiton | - | - | - | - | - | 0 à 18 | 300 | ||
13.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Femelle | Pour câble | Serti | [Autre] Jack passe-cloison | 1.5D−2V | - | - | - | - | - | - | - | 0 à 18 | 500 |
Loading...
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | S/T/U | S· T· U | SMA |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'âmes | 1 | Tension nominale(V) | 335 | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A |
Impédance(Ω) | 50 | Méthode de retrait | Type vis |
Configurer
Propriétés de base
Broche / contact applicable
Application
Méthode de connexion des fils
Sens de connexion
Câble conforme
Forme de la prise
Matériau du corps
Forme de l'adaptateur
Forme de la borne
Longueur de borne
Longueur de l'isolateur
Corps : Avec traitement de surface
Plage de fréquences(GHz)
Quantité d'unités commandée(Pièce)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles