Borne à chaîne avec revêtement isolé ICT : Type à insérer【1,500 pièces par conditionnement】

Borne à chaîne avec revêtement isolé ICT : Type à insérer
[Features]
· The terminal insulation coverings are formed into a chain and wound onto a reel, and therefore major benefits are realized as the terminals can be continuously crimped.
· Placing individual terminals in a crimping die is not necessary.
· The crimping machine can operate and perform crimping by electrically detecting when a wire is inserted into the terminal, so operation using a fit switch is not necessary, and operation can be greatly simplified.
▪ Because the crimp position is always stable, stable quality can be obtained for ICT.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ICTDV480820-F

Référence pièce
ICTDV480820-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

308.27 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 13 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteur de type à insertion Shape Type à insérer Series 187
Outer Diameter(mm) 5 Overall Length(mm) 19.5 Conforming wire size(AWG) 16 à 14
Insulation material Vinyle Insulation coating (color) Bleu Representative Standard UL / CSA
Épaisseur de la patte d'accouplement(mm) 0.8 Nombre par emballage(Pièce) 1500

Vous vous trouvez sur la page de Borne à chaîne avec revêtement isolé ICT : Type à insérer, le numéro d'article est le suivant: ICTDV480820-F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ICTDV480820-F.

Assistance technique