Borne à connexion par insertion - série 250【100 pièces par conditionnement】

Borne à connexion par insertion - série 250
  • En promotion
  • Remise sur volume
250 Series

[Features]
· For TMED shapes, copper pipe is inserted between terminal and insulator.
· 187 Series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMEDV630855-F
TMEDV630855-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOuter Diameter
(mm)
Épaisseur de la patte d'accouplement
(mm)

18.13 €

10.70 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

106.80.8

24.68 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 106.35-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteur de type à insertion Shape Type à insérer Series 250
Overall Length(mm) 25 Conforming wire size(AWG) 12 à 10 Insulation material Vinyle
Insulation coating (color) Jaune Representative Standard UL / CSA Nombre par emballage(Pièce) 100

Assistance technique