Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N1.25-3 |
N1.25-4 |
N1.25-5 |
N2-4 |
N2-5 |
N2-6 |
N5.5-4 |
N5.5-5 |
N5.5-6 |
N5.5-8 |
N8-5 |
N8-6 |
N8-8 |
N8-10 |
N14-6 |
N14-8 |
N22-8 |
N38-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Internal Diameter (φ) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Taille de fil conforme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.22 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 3.2 | 5.5 | 12 | 0.6 à 1.4mm | |
111.30 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 4.3 | 8 | 15.6 | 0.6 à 1.4mm | |
111.34 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 5.3 | 8 | 15.6 | 0.6 à 1.4mm | |
122.95 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 4.3 | 8.5 | 16.5 | 1.5 à 1.8mm | |
122.95 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 5.3 | 9.5 | 17 | 1.5 à 1.8mm | |
116.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 6.4 | 12 | 21.5 | 1.5 à 1.8mm | |
157.12 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4.3 | 9.5 | 19.5 | 1.9 à 2.8mm | ||
157.09 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5.3 | 9.5 | 19.5 | 1.9 à 2.8mm | ||
129.67 € 62.24 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6.4 | 12 | 23 | 1.9 à 2.8mm | |
219.92 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8.4 | 15 | 28 | 1.9 à 2.8mm | ||
270.38 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5.3 | 12 | 23.5 | 2.9 à 3.6mm | ||
270.32 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6.4 | 12 | 23.5 | 2.9 à 3.6mm | ||
333.77 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8.4 | 15 | 29.5 | 2.9 à 3.6mm | ||
333.56 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 13 jours | - | 10.5 | 15 | 29.5 | 2.9 à 3.6mm | ||
457.13 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6.4 | 12 | 27.5 | 3.7 à 4.6mm | ||
585.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 8.4 | 16 | 32.5 | 3.7 à 4.6mm | ||
807.16 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8.4 | 16.5 | 33.3 | 4.7 à 5.6mm | ||
1,262.19 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 10.5 | 22 | 42.3 | 6.0 à 7.0mm |
Loading...
Type | Borne sertie nue | Shape | Rond | Features | Résistant à la chaleur |
---|---|---|---|---|---|
Nombre par emballage(Pièce) | 100 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Internal Diameter(φ)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Taille de fil conforme
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles