Gaine thermorétractable série TAN42【20-120 pièces par conditionnement】

Gaine thermorétractable série TAN42
  • Remise sur volume

[Features]
· This tube has a shrink ratio of 4:1. Therefore, one size supports a wide range of cable diameters.
· In addition, this tube also has superior flexibility.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TAN42-4.0-BK
TAN42-8.0-BK
TAN42-12-BK
TAN42-16-BK
TAN42-24-BK
TAN42-32-BK
TAN42-52-BK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Internal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)
Nombre de paquets
(pièce)
Plage de températures de service en continu (min)
(°C)
Plage de températures de service en continu (max)
(°C)

190.70 €

50 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours 4150-55125

298.45 €

70 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours 8.5170-55125

680.62 €

120 pièces par conditionnement

8 jours 12.51.4120-55125

503.88 €

80 pièces par conditionnement

8 jours 16.71.680-55125

338.76 €

40 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours 24.62.1540-55125

405.43 €

35 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours 32.62.435-55125

465.12 €

20 pièces par conditionnement

Disponible 8 jours 53.52.420-55125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shrinkage Rate 4:1 Material Polyoléfine réticulée Color Noir
Flame Retardant Disponible Adhesive Disponible Tube Length(mm) 1000
Representative Standard Produit certifié conforme à la norme UL

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique