Gaine thermorétractable série TC26

Gaine thermorétractable série TC26
  • Remise sur volume
Contraction ratio 2:1. This appealing, shiny-surfaced product can be used in a wide range of locations, where a flame retardant is not necessary.

[Features]
This is a polyolefin product that is thin with good flexibility.
Broadly applicable where flame retardants are not necessary.
While avaliable for use for general purposes, since the product's shiny surfaces are visually appealing, it can be used on automobiles/electrical equipment as well.
The heat shrinkable tube has a longitudinal contraction rate lower that the PVC tube.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TC26-20.0-BK
TC26-50.0-BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Internal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)

53.86 €

1 Disponible 5 jours 210.8

171.40 €

1 Disponible 5 jours 52.51

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shrinkage Rate 2:1 Material Polyoléfine réticulée Color Noir
Flame Retardant N/A Adhesive N/A Tube Length(mm) 30000
Plage de températures de service en continu (min)(°C) -55 Plage de températures de service en continu (max)(°C) 105

Assistance technique