Contraction ratio 2:1. The flame-retardant polyolefin product is thin with excellent flexibility and chemical resistance. Suitable for use in general and defense markets.
[Features]
The flame-retardant polyolefin product is thin, with excellent flexibility and chemical resistance.
Suitable in general and defense markets.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
TFN21-1.2-BK |
TFN21-1.6-BK |
TFN21-2.4-BK |
TFN21-3.2-BK |
TFN21-4.8-BK |
TFN21-6.4-BK |
TFN21-9.5-BK |
TFN21-12.7-BK |
TFN21-19.1-BK |
TFN21-25.4-BK |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Internal diameter (before contraction) (mm) | Wall Thickness (after shrinking) (mm) | Tube Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
163.47 € | 1 | Disponible | Devis | 1.6 | 0.4 | 300000 | |
163.47 € | 1 | Disponible | Devis | 2 | 0.4 | 300000 | |
174.75 € | 1 | Disponible | Devis | 3.1 | 0.48 | 300000 | |
177.11 € | 1 | Disponible | Devis | 3.7 | 0.48 | 300000 | |
186.21 € | 1 | Disponible | Devis | 5.3 | 0.48 | 300000 | |
214.21 € | 1 | Disponible | Devis | 6.8 | 0.56 | 300000 | |
157.94 € | 1 | Disponible | Devis | 10.7 | 0.62 | 150000 | |
131.73 € | 1 | Disponible | Devis | 13.7 | 0.62 | 100000 | |
120.00 € | 1 | Disponible | Devis | 20.8 | 0.68 | 60000 | |
174.75 € | 1 | Disponible | Devis | 26.4 | 0.87 | 60000 |
Loading...
Shrinkage Rate | 2:1 | Material | Polyoléfine réticulée | Color | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Flame Retardant | Disponible | Adhesive | N/A | Special Function/Application | Résistance aux produits chimiques |
Representative Standard | Produit certifié conforme à la norme UL | Plage de températures de service en continu (min)(°C) | -55 | Plage de températures de service en continu (max)(°C) | 135 |
DENKA ELECTRON
Prix standard 11.53 €
Nombre de jours d'expédition: 13 jours
SHIN-ETSU CHEMICAL
Prix standard 120.33 €
Nombre de jours d'expédition: 13 jours
HELLERMANN TYTON
Prix standard 16.92 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
AMERICAN DENKI
Prix standard 12.93 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
DENKA ELECTRON
Prix standard 19.94 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
HELLERMANN TYTON
Prix standard 24.76 €
Nombre de jours d'expédition: 13 jours
DENKA ELECTRON
Prix standard 18.11 €
Nombre de jours d'expédition: 13 jours
DENKA ELECTRON
Prix standard 13.18 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
KOWA KASEI
Prix standard 78.26 €
Nombre de jours d'expédition: 13 jours
DENKA ELECTRON
Prix standard 9.02 €
Nombre de jours d'expédition: 13 jours
DENKA ELECTRON
Prix standard 9.13 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.