Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dimensions effectives du verre (mm) | Largeur x hauteur x longueur (mm) | Matériau / traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.63 € | 1 | 5 jours | 10 | 200x200 | Largeur 250 x hauteur 250 | Alliage d'aluminium, verre renforcé par un treillis métallique | ||
173.65 € | 1 | 8 jours | 10 | 200x200 | Largeur 250 x hauteur 250 | Alliage d'aluminium, verre trempé | ||
209.06 € | 1 | 5 jours | 10 | 200x300 | Largeur 250 x hauteur 350 | Alliage d'aluminium, verre renforcé par un treillis métallique | ||
195.94 € | 1 | 5 jours | - | 200x300 | Largeur 250 x hauteur 350 | Alliage d'aluminium, verre trempé | ||
240.22 € | 1 | 5 jours | 10 | 200x400 | Largeur 250 x hauteur 450 | Alliage d'aluminium, verre renforcé par un treillis métallique | ||
218.50 € | 1 | 8 jours | 10 | 200x400 | Largeur 250 x hauteur 450 | Alliage d'aluminium, verre trempé | ||
218.52 € | 1 | 8 jours | - | 300x300 | Largeur 350 x hauteur 350 | Alliage d'aluminium, verre renforcé par un treillis métallique | ||
195.92 € | 1 | 8 jours | 10 | 300x300 | Largeur 350 x hauteur 350 | Alliage d'aluminium, verre trempé | ||
217.70 € | 1 | 5 jours | 10 | 400x300 | Largeur 450 x hauteur 350 | Alliage d'aluminium, verre renforcé par un treillis métallique | ||
164.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 400x300 | Largeur 450 x hauteur 350 | Alliage d'aluminium, verre trempé | |
283.14 € | 1 | 5 jours | 10 | 400x400 | Largeur 450 x hauteur 450 | Alliage d'aluminium, verre renforcé par un treillis métallique | ||
263.73 € | 1 | 8 jours | 10 | 400x400 | Largeur 450 x hauteur 450 | Alliage d'aluminium, verre trempé | ||
250.73 € | 1 | 5 jours | 10 | 500x300 | Largeur 550 x hauteur 350 | Alliage d'aluminium, verre renforcé par un treillis métallique | ||
231.27 € | 1 | 8 jours | 10 | 500x300 | Largeur 550 x hauteur 350 | Alliage d'aluminium, verre trempé | ||
293.52 € | 1 | 5 jours | 10 | 500x400 | Largeur 550 x hauteur 450 | Alliage d'aluminium, verre renforcé par un treillis métallique | ||
283.08 € | 1 | 8 jours | 10 | 500x400 | Largeur 550 x hauteur 450 | Alliage d'aluminium, verre trempé | ||
370.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 500x500 | Largeur 550 x hauteur 550 | Alliage d'aluminium, verre renforcé par un treillis métallique | ||
360.65 € | 1 | 8 jours | 10 | 500x500 | Largeur 550 x hauteur 550 | Alliage d'aluminium, verre trempé | ||
327.85 € | 1 | 8 jours | 10 | 600x300 | Largeur 650 x hauteur 350 | Alliage d'aluminium, verre renforcé par un treillis métallique | ||
326.27 € | 1 | 8 jours | 10 | 600x300 | Largeur 650 x hauteur 350 | Alliage d'aluminium, verre trempé | ||
370.35 € | 1 | 8 jours | 10 | 600x400 | Largeur 650 x hauteur 450 | Alliage d'aluminium, verre renforcé par un treillis métallique | ||
332.38 € | 1 | 8 jours | 10 | 600x400 | Largeur 650 x hauteur 450 | Alliage d'aluminium, verre trempé | ||
481.60 € | 1 | 8 jours | 10 | 600x500 | Largeur 650 x hauteur 550 | Alliage d'aluminium, verre renforcé par un treillis métallique | ||
414.40 € | 1 | 8 jours | 10 | 600x500 | Largeur 650 x hauteur 550 | Alliage d'aluminium, verre trempé | ||
360.59 € | 1 | 8 jours | 10 | 700x300 | Largeur 750 x hauteur 350 | Alliage d'aluminium, verre renforcé par un treillis métallique | ||
355.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 700x300 | Largeur 750 x hauteur 350 | Alliage d'aluminium, verre trempé |
Loading...
Couleur | IP55 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Dimensions effectives du verre(mm)
Largeur x hauteur x longueur(mm)
Matériau / traitement de surface
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles