Cadre de vitre d'instruments en caoutchouc : Type MG, IP54, type rond

Cadre de vitre d'instruments en caoutchouc : Type MG, IP54, type rond
This is a rubber instrument window frame. Easy mounting. Round type.

[Features]
· Work efficiency has improved because installation is simple.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MG-120AP2
MG-120AP3
MG-120KP2
MG-120KP3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSÉpaisseur de la plaque compatible
(mm)
Matériau / traitement de surface

78.15 €

1 8 jours 101.6-2.3Caoutchouc d'éthylène-propylène, verre renforcé par un treillis métallique

78.15 €

1 8 jours 103.2Caoutchouc d'éthylène-propylène, verre renforcé par un treillis métallique

69.06 €

1 8 jours 101.6-2.3Caoutchouc d'éthylène-propylène, verre renforcé

69.06 €

1 8 jours 103.2Caoutchouc d'éthylène-propylène, verre renforcé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur IP54 Dimensions effectives du verre(mm) 120

Assistance technique