Support de barre【50-100 pièces par conditionnement】

Support de barre
Use the bus bar to support insulation.

[Features]
· The copper band and bar holder S are secured and tightened with a mounting bolt for a wide range of band thicknesses.
· Reduced manual work compared to conventional insulation materials.
· Copper bands can be mounted from both surfaces in a row by inserting the separator into the interstitial space.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-25
L-25-UB
S-150
S-UB
X-50
X-50-UB
X-75
X-75-UB
X-100
X-100-UB
X-125
X-125-UB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSpécifications des vis Caractéristiques Nombre par emballage
(Pièce)

361.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10-Support de barre L, type ordinaire100

569.68 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10-Support de barre L, retardateur de flamme100

547.58 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 13 jours 10M10Support de barre S-15050

635.99 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 10M8Support de barre S, retardateur de flamme100

418.43 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 10M6 x 75Support de barre X50

460.56 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 10M6 x 75Support de barre X, retardateur de flamme50

568.99 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 10M6 x 100Support de barre X50

577.28 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 10M6 x 100Support de barre X, retardateur de flamme50

619.41 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 10M6 x 130Support de barre X50

753.39 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 10M6 x 130Support de barre X, retardateur de flamme50

732.67 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 10M6 x 150Support de barre X50

753.39 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 10M6 x 150Support de barre X, retardateur de flamme50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau / traitement de surface Polypropylène

Assistance technique