Galerie avec capuchon (pour utilisation en extérieur : type FG), IPX4

Galerie avec capuchon (pour utilisation en extérieur : type FG), IPX4
The hood helps it deal with wind and rain.

[Features]
- The hood mounted to the gallery provides wind and rain protection.
- Simple installation.
- Mount by snapping into the panel holes and screwing in the retention frame (retention board) from the underside.
- Accessories like a blow prevention cover, insect screen and anti-dust filter provide the features needed for your applications.
- (FG-15, FG-20 only.)
- Can be included in a set with a salt filter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FG-12
FG-12S
FG-15
FG-15S
FG-20
FG-20S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur x hauteur x longueur
(mm)
Matériau / traitement de surface Matériaux / spécifications de la galerie de ventilation
(mm)
Matériau / spécifications du couvercle anti-aspiration
(mm)
Matériau / spécification de la presse pour cadre de corps principal
(mm)

123.62 €

1 8 jours 10Largeur 132 x hauteur 150FerPlaque en acier 1.6Plaque en acier 1.6Plaque en acier 1.6

188.44 €

1 5 jours 10Largeur 132 x hauteur 150Acier inoxydable---

114.96 €

1 8 jours 10Largeur 200 x hauteur 270FerPlaque en acier 1.6Plaque en acier 1.6Plaque en acier 1.6

245.22 €

1 8 jours 10Largeur 200 x hauteur 270Acier inoxydable---

126.15 €

1 8 jours 10Largeur 250 x hauteur 270FerPlaque en acier 1.6Plaque en acier 1.6Plaque en acier 1.6

288.17 €

1 8 jours 10Largeur 250 x hauteur 270Acier inoxydable---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Standard IPX4

Assistance technique