Barre de jonction pour relais【10-50 pièces par conditionnement】

Barre de jonction pour relais
Use for crossover wiring in relays, terminal block, etc.

[Features]
· Terminal part pitch comes in 5 types: 19.4 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, and 29 mm. By selecting the type that fits with your device, you can improve operation efficiency.
· Exposed parts are coated with insulated coating for safety.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WB-10-16B
WB-15.5-10A
WB-19-5B
WB-19-8B
WB-19-10B
WB-22-3B
WB-22-6B
WB-22-10B
WB-25-5B
WB-29-2B
WB-29-10B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de pôles
(Pôle)
Couleur Spécifications Remarque Nombre par emballage
(Pièce)

153.91 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -16Revêtement d'isolation : noirPas de la pièce de borne : 10mmModèle conforme G7TC (Omron)100

147.51 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -10Revêtement d'isolation : bleuPas de la pièce de borne : 15.5mmDouille compatible : P2RF-08-E (Omron)100

118.49 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -5Revêtement d'isolation : noirPas de la pièce de borne : 19.4mmModèle conforme P2RF (Omron)10

129.05 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 108Revêtement d'isolation : noirPas de la pièce de borne : 19.4mmModèle conforme P2RF (Omron)10

44.35 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -10Revêtement d'isolation : noirPas de la pièce de borne : 19.4mmModèle conforme P2RF (Omron)10

103.66 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 103Revêtement d'isolation : noirPas de la pièce de borne : 22mmModèles compatibles : PYF08A (OMRON) / TP58X1 (Fuji Electric) / AP3821 (Panasonic)10

125.60 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 106Revêtement d'isolation : noirPas de la pièce de borne : 22mmModèles compatibles : PYF08A (OMRON) / TP58X1 (Fuji Electric) / AP3821 (Panasonic)10

42.56 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -10Revêtement d'isolation : noirPas de la pièce de borne : 22mmModèles compatibles : PYF08A (OMRON) / TP58X1 (Fuji Electric) / AP3821 (Panasonic)10

100.74 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 105Revêtement d'isolation : noirPas de la pièce de borne : 25mmModèles compatibles : BR-120,121D, 22D, 221D (Mitsubishi Electric) / WR6161, 6165, 6166 (Panasonic)10

86.46 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -2Revêtement d'isolation : noirPas de la pièce de borne : 29mmModèles compatibles : PYF14A (OMRON) / TP514X1 (Fuji Electric)10

222.98 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -10Revêtement d'isolation : noirPas de la pièce de borne : 29mmModèles compatibles : PYF14A (OMRON) / TP514X1 (Fuji Electric)10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau / traitement de surface Finition placage laiton / nickel Caractéristiques Forme de l'élément de borne : Type de borne Y

Assistance technique