Base de support à trois étages【1-25 pièces par conditionnement】

Base de support à trois étages
Can be used as a bus support base. Achieves space savings with three-stage design.

[Features]
· Can easily support a copper band by simple insertion of square nut(s).
· Resin molding ensures that the product is lightweight and will not crack.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RBS-122-4
RBS-122-5
RBS-122-6
RBS-200-6
RBS-200-8
RBS-200-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur x hauteur x longueur
(mm)
Spécifications des vis Nombre par emballage
(Pièce)

12.31 €

25 7 jours 1020 x 52 x 122M450

12.31 €

25 7 jours -20 x 52 x 122M550

11.86 €

25 5 jours 1020 x 52 x 122M650

275.13 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 1040 x 75 x 200M625

275.13 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1040 x 75 x 200M825

275.13 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 7 jours 1040 x 75 x 200M1025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau / traitement de surface Polypropylène

Assistance technique