Barre en cuivre à bus de raccordement

Barre en cuivre à bus de raccordement

Use as a bus or branch bar in any type of panel.

[Features]
· Three types available, supporting 50, 100, and 225AF main-breaker capacities for any of your needs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CUB-3-15E
CUB-3-15N
CUB-4-15E
CUB-4-15N
CUB-5-20E
CUB-5-20N
CUB-6-20E
CUB-6-20N
CUB-6-25E
CUB-6-25N
CUB-6-30E
CUB-6-30N
CUB-8-30E
CUB-8-30N
CUB-100
CUB-120
CUB-200
CUB-225
CUB-250
CUB-300
CUB-400
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLargeur x hauteur x longueur
(mm)
Matériau / traitement de surface Courant nominal
(A)

65.21 €

3 jours 1015 x 3 x 1000Placage nickel100

57.91 €

14 jours 1015 x 3 x 1000Aucun placage inclus100

86.52 €

6 jours 1015 x 4 x 1000Placage nickel120

74.26 €

14 jours 1015 x 4 x 1000Aucun placage inclus120

106.95 €

6 jours -20 x 5 x 1000Placage nickel200

91.97 €

14 jours 1020 x 5 x 1000Aucun placage inclus200

103.28 €

6 jours 1020 x 6 x 1000Placage nickel225

114.15 €

14 jours 1020 x 6 x 1000Aucun placage inclus225

126.18 €

6 jours -25 x 6 x 1000Placage nickel270

91.32 €

14 jours 1025 x 6 x 1000Aucun placage inclus270

157.93 €

6 jours 1030 x 6 x 1000Placage nickel300

111.98 €

14 jours 1030 x 6 x 1000Aucun placage inclus300

173.80 €

6 jours 1030 x 8 x 1000Placage nickel400

150.03 €

14 jours 1030 x 8 x 1000Aucun placage inclus400

16.17 €

3 jours 1015 x 3 x 150Placage nickel100

21.62 €

3 jours 1012 x 5 x 150Placage nickel120

28.43 €

3 jours 1015 x 6 x 200Placage nickel200

43.41 €

3 jours 1020 x 6 x 250Placage nickel225

44.78 €

3 jours 1025 x 6 x 250Placage nickel250

65.21 €

3 jours 1030 x 6 x 300Placage nickel300

87.01 €

3 jours 1030 x 8 x 350Placage nickel400

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique