Barre à crochet de déconnexion (JIS-C-4510)【10 pièces par conditionnement】

Barre à crochet de déconnexion (JIS-C-4510)
This is an operating bar for outlets and closing connectors

[Features]
▪ Compliant with standard of JIS-C-4510.
• The plastic material offers excellent insulation and does not absorb moisture.
• Lightweight, with excellent operability.
• Uses a yellow-colored pipe to indicate potential danger.
• The 32 mm diameter of the pipe provides superior strength.
• The FBK has an elongated hook portion, making it easier not only to open and close disconnecting switches but also to do so with cut-outs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FB-10
FB-15
FB-20
FBK-10
FBK-15
FBK-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimensions
(mm)

176.02 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 10Diamètre de tube φ32 × longueur 1000 / crochet φ38 + longueur 27

243.69 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 10Diamètre de tube φ32 × longueur 1500 / crochet φ38 + longueur 27

398.40 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 10Diamètre de tube φ32 × longueur 2000 / crochet φ38 + longueur 27

198.12 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 10Diamètre de tube φ32 × longueur 1000 / crochet φ38 + longueur 38

323.81 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 10Diamètre de tube φ32 × longueur 1500 / crochet φ38 + longueur 38

420.50 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 10Diamètre de tube φ32 × longueur 2000 / crochet φ38 + longueur 38

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau / traitement de surface PVC Nombre par emballage(Pièce) 10

Assistance technique